MAX6955

製造中

I/Oエキスパンダおよびキースキャン付き、2線式インタフェース、2.7V~5.5V、LEDディスプレイドライバ

GPIOおよびキースキャン付き、2線式インタフェース、2.7V~5.5V、LEDディスプレイドライバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.94
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 5 x 7マトリックスLEDディスプレイの駆動を簡素化
    • カソードコモン単色および2色LEDディスプレイを駆動
    • 最大16桁7セグメント、8桁14セグメント、8桁16セグメント、128のディスクリートLED、または桁タイプの組合せを駆動
    • 動作電圧:2.7V~5.5V
  • 標準2線式インタフェースで多様なマイクロプロセッサアーキテクチャに対応
    • 400kbps 2線式I2C対応インタフェース
  • 高集積の高い柔軟性によって異なるアプリケーション要件に対応
    • 14/16セグメント数字用ASCII 104文字フォントと7セグメント数字用16進数フォント内蔵
    • 16ステップ、桁別のデジタル輝度制御
    • パワーアップ時ブランク表示
    • セグメントごとに自動点滅制御
    • 低電力シャットダウン(データ保持):10µA (typ)
  • 5つのGPIOポート端子をキースイッチリーダとして設定し数字キーのロールオーバーで最大32個のスイッチをスキャンおよびデバウンス可能
    • キー入力のデバウンス時にIRQ出力
  • スルーレート制限セグメントドライバによってEMIを低減
  • 36ピンSSOP、および40ピンDIPとTQFNパッケージ
  • 過酷な環境下での使用をカバーする自動車用温度範囲規格
MAX6955
I/Oエキスパンダおよびキースキャン付き、2線式インタフェース、2.7V~5.5V、LEDディスプレイドライバ
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
LEDディスプレイ・ドライバ 1
ICM7218 製造中 8-Digit, Multiplexed, LED Decoder Driver
Product 1
MAX6953 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, 4-Digit 5 x 7 Matrix LED Display Driver
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 10
MAX6950 製造中 Serially Interfaced, +2.7V to +5.5V, 5- and 8-Digit LED Display Drivers
MAX6951 製造中 Serially Interfaced, +2.7V to +5.5V, 5- and 8-Digit LED Display Drivers
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品