MAX629
製造中28V、低電力、高電圧、ブーストまたは反転DC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.58
Viewing:
製品の詳細
- 内部500mA、28V Nチャネルスイッチ(外部FET不要)
- 正または負の出力電圧を発生
- 消費電流:80µA
- 最大シャットダウン電流:1µA
- スイッチング周波数:最大300kHz
- 可変電流リミットにより、小型で安価なインダクタが使用可能
- パッケージ:8ピンSO
MAX629は、内部NチャネルMOSFETスイッチおよびプログラマブル電流制限機能を備えた低電力のDC-DCコンバータです。本製品は、0.8V~VOUTの入力電圧から最大±28Vの正または負バイアス電圧を供給するように設計されています。ブースト、フライバックおよびSEPICトポロジーが可能になっています。
MAX629の電流制限パルス周波数変調(PFM)制御方式は、広範囲の負荷条件において高効率を提供します。0.5A NチャネルMOSFETスイッチを内蔵しているため全部品点数が削減され、スイッチング周波数が高いため(300kHzまで)、超小型の表面実装コイルが使用できます。
MAX629は、低消費電流、ロジック制御シャットダウン、小型パッケージおよび超小型外部部品といった特長を備えているため、バッテリ駆動アプリケーションに最適な超小型の高効率高電圧バイアスの解決法となっています。MAX629は、8ピンSOパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 2セルおよび3セルバッテリ駆動アプリケーション
- 高効率DC-DC昇圧コンバータ
- パームトップコンピュータ
- 正負LCDバイアス生成器
- バラクタ同調ダイオードバイアス
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX629ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX629ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
MAX629ESA+ | 製造中 | |
MAX629ESA+T | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX629ESA+ | 製造中 | |
MAX629ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max629に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める