MAX686

製造中

DAC制御ブーストインバータ、内部スイッチ付き、LCDバイアス電源

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.11
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 内部500mA、28V Nチャネルスイッチ(外部FET不要)
  • 出力電圧:+27.5V~-27.5Vの範囲で調整可能
  • 6ビットDAC制御出力電圧
  • 効率:最高90%
  • パッケージ:小型16ピンQSOPパッケージ(8ピンSOと同サイズ)
  • パワーOKインジケータ
  • 自己消費電流:65µA
  • シャットダウン電流:1.5µA
  • スイッチング周波数:最高300kHz
MAX686
DAC制御ブーストインバータ、内部スイッチ付き、LCDバイアス電源
MAX686:標準動作回路
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
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1
MAX629 製造中 28V、低電力、高電圧、ブーストまたは反転DC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX686EVKIT

MAX686の評価キット

機能と利点

  • 出力電圧:
    • 標準正出力+18V (またはアップ/ダウン可変+12.6V~+24V)
    • 標準負出力-17V (またはアップ/ダウン可変-22.7V~-11.4V)
  • バッテリ入力電圧:
    • +0.8V~+18V (正出力)
    • +0.8V~+12V (負出力)
  • VIN電源電圧:+2.7V~+5.5V
  • 最大出力電流:20mA
  • 6ビットDACで出力電圧を制御
  • 内部0.5A、28V Nチャネルスイッチ
  • ICシャットダウン電流:1.3µA
  • スイッチング周波数:300kHzまで
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX686評価キット(EVキット)は、2つの独立したスイッチングレギュレータ回路を備えた完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。第1の回路は+0.8V~+18Vのバッテリ電圧を+18VのLCDバイアス電圧(最大20mA)に変換します。第2の回路は+0.8V~+12Vのバッテリ電圧を-17V (最大20mA)に変換します。

MAX686はVINに+2.7V~+5.5V電源を必要としますが、インダクタは僅か+0.8Vで駆動することができます。本デバイスは内部NチャネルMOSFETスイッチ、プログラマブル電流リミットおよび出力電圧のディジタル調節用内部6ビットDACを備えています。MAX686 EVキットは自己消費電流が小さく効率が高いため、バッテリ寿命を最大限に拡張できます。最大300kHzで動作するため、超小型表面実装インダクタを使用することができます。

アプリケーション

  • ノートブックコンピュータ
  • パームトップコンピュータ
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器
  • ポータブルデータ収集端末
  • 正負LCDバイアス
  • バラクタ同調ダイオードバイアス

MAX686EVKIT
MAX686の評価キット

最新のディスカッション

max686に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品