MAX1620
新規設計には非推奨デジタル調節可能なLCDバイアス電源
業界初、デジタル制御された正または負LCDバイアス電源
製品の詳細
- バッテリ入力電圧:1.8V~20V
- ディスプレイロジックがシャットダウンすると自動的にディセーブル
- 超小型QSOPパッケージ
- 32レベルの内部DAC
- SMBusシリアルインタフェース(MAX1621)
- 正または負出力電圧
MAX1620/MAX1621は、1.8V~20Vのバッテリ電圧を正または負のLCDバックプレーンバイアス電圧に変換します。ディスプレイロジック電圧が除去されると、バックプレーンバイアス電圧は自動的にディセーブルされ、ディスプレイを保護します。これらの素子は、極小のPCボード面積に収まり、超小型QSOPパッケージで供給されています。外付部品は、小型で薄型のものしか必要ありません。
出力電圧は、外付抵抗で希望の正または負電圧範囲に設定でき、内蔵のディジタル-アナログコンバータ(DAC)またはポテンショメータを使用することにより、その範囲内で調節できます。MAX1620/MAX1621は5ビットDACを内蔵しているため、バイアス電圧のディジタルソフトウェア制御が可能です。MAX1620はアップ/ダウンディジタル信号でDACを調節し、MAX1621ではシステムマネジメントバス(SMBus™) 2線式シリアルインタフェースを使用します。
これらの素子は、低コスト外部NチャネルMOSFETパワースイッチまたはNPNトランジスタを使用し、正または負電圧に設定できます。動作電流は150µAと小さく、通常はディスプレイの3.0Vまたは5.5Vロジック電源から供給されます。MAX1620/MAX1621は、16ピンQSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- ノートブックコンピュータ
- パームトップコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- ポータブルデータ収集端末
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max1620に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める