MAX4929E

製造中

HDMI 2:1低周波変換スイッチ

HDMI信号の低周波数部分の切替えに最適

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.14
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • DDCスイッチ
    • 低容量:20pF (typ)
  • EDID (Extended Display Identification Data)用のEPROMまたはMCUを過電圧から保護
  • ホットプラグ検出信号
    • MCU電圧をTTLレベルに変換
  • 2つのデバイスを使って4:1スイッチを構成可能
    • 能動部品の追加が不要
  • すべての外部I/Oに±6kV ESD保護(HBM)
  • 鉛フリー、20ピンTQFNパッケージまたは20ピンQSOPパッケージで提供
MAX4929E
HDMI 2:1低周波変換スイッチ
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
HDMI/DVIデバイス 2
MAX4886 新規設計に推奨 クワッド、高速HDMI/DVI 2:1デジタルビデオスイッチ
MAX4814E 製造中 DVI™/HDMI 2:4低周波ファンアウトスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品