MAX38640

新規設計に推奨

小型1.8V ~5.5V入力、330nA IQ、700mA nanoPowerバックコンバータ

バッテリ寿命を延長 - 330nAの自己消費電流、5nAのシャットダウン電流、および96%のピーク効率

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • バッテリ寿命を延長
    • 超低自己消費電流:330nA
    • シャットダウン電流:5nA
    • ピーク効率:96% (10µAで88%以上)
  • 使用が容易、一般的な動作に対応
    • 入力範囲:1.8V~5.5V
    • 1つの抵抗で設定可能なVOUT:0.7V~3.3V (A-オプション)
    • 設定済みVOUT:0.5V~5.0V (B-オプション)
    • 出力電圧精度:±1.75%
    • 負荷電流:最大175mA/350mA/700mA
  • 複数の使用法でシステムを保護
    • シャットダウン時の逆方向電流ブロック機能
    • オプションのアクティブ放電機能
  • サイズを小型化し信頼性を向上
    • 温度範囲:-40℃~+85℃
    • 6ピンµDFNパッケージ(2mm × 2mm)
    • 6ピン(2 × 3) WLP (1.42mm × 0.89mm、0.4mmピッチ)
MAX38640
小型1.8V ~5.5V入力、330nA IQ、700mA nanoPowerバックコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX38642AEVK-UDFN

MAX38642 A (µDFNパッケージ)の評価キット

機能と利点

  • 6ピンµDFNのMAX38642Aを評価
  • 入力範囲:1.8V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.0V~3.3V
  • 出力電流:最大350mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38642Aの評価キット(EVキット)は、µDFNパッケージに封止された超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX38642Aを評価します。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な1.0V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大350mAの電流を供給します。

このEVキットにはMAX38642AELT+が実装されています。

アプリケーション

  • スペースに制約のあるポータブル民生用製品
  • シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
  • ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBLE
  • 有線、ワイヤレス、産業用製品

MAX38641AEVK-UDFN

MAX38641 A (µDFNパッケージ)の評価キット

機能と利点

  • 6ピンµDFNのMAX38641Aを評価
  • 入力範囲:1.8V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.0V~3.3V
  • 出力電流:最大350mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38641Aの評価キット(EVキット)は、µDFNパッケージに封止された超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX38641Aを評価します。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な1.0V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大350mAの電流を供給します。

このEVキットにはMAX38641AELT+が実装されています。

アプリケーション

  • スペースに制約のあるポータブル民生用製品
  • シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
  • ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBLE
  • 有線、ワイヤレス、産業用製品

MAX38641AEVK-WLP

MAX38641 A (WLPパッケージ)の評価キット

機能と利点

  • 6ピンWLPのMAX38641Aを評価
  • 入力範囲:1.8V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.0V~3.3V
  • 出力電流:最大350mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38641Aの評価キット(EVキット)は、WLPパッケージの超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX38641Aを評価します。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲にわたって動作し、抵抗で設定可能な1.0V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大350mAの電流を供給します。

このEVキットにはMAX38641AENT+が実装されています。

アプリケーション

  • スペースに制約のあるポータブル民生用製品
  • シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
  • ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBLE
  • 有線、ワイヤレス、産業用製品

MAX38643AEVK-WLP

MAX38643 A (WLPパッケージ)の評価キット

機能と利点

  • 6ピンWLPのMAX38643Aを評価
  • 入力範囲:1.8V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.0V~3.3V
  • 出力電流:最大700mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38643Aの評価キット(EVキット)は、ウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX38643Aを評価します。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な1.0V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大700mAの電流を供給します。

このEVキットにはMAX38643AENT+が実装されています。

アプリケーション

  • スペースに制約のあるポータブル民生用製品
  • シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
  • ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBLE
  • 有線、ワイヤレス、産業用製品

MAX38640AEVK-WLP

MAX38640 A (WLPパッケージ)の評価キット

機能と利点

  • 6ピンWLPのMAX38640Aを評価
  • 入力範囲:1.8V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.0V~3.3V
  • 出力電流:最大175mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38640Aの評価キット(EVキット)は、WLPパッケージの超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX38640Aを評価します。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲にわたって動作し、抵抗で設定可能な1.0V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大175mAの電流を供給します。

このEVキットにはMAX38640AENT+が実装されています。

MAX38640EVKIT-WLP

MAX38640, MAX38640、MAX38641、MAX38641、MAX38642、MAX38642、MAX38643、MAX38643のWLPパッケージ用評価キット

機能と利点

  • 6ピンWLPのMAX38640/1/2/3 A/B ICファミリを評価
  • 入力範囲:1.8V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:0.7V~3.3V
  • 出力電流:最大175mA/350mA/700mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38640の評価キット(EVキット)は、ウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX38640/1/2/3 A/B ICファミリを評価します。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な0.7V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは、入力電圧と出力電圧の比率に応じて最大175mA/350mA/700mAの電流を供給します。

このEVキットには、MAX38640AENT+が実装されています。

MAX38643AEVK-UDFN

MAX38643 A (µDFNパッケージ)の評価キット

機能と利点

  • 6ピンµDFNのMAX38643Aを評価
  • 入力範囲:1.8V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.0V~3.3V
  • 出力電流:最大700mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38643Aの評価キット(EVキット)は、µDFNパッケージに封止された超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX38643Aを評価します。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な1.0V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大700mAの電流を供給します。

このEVキットにはMAX38643AELT+が実装されています。

アプリケーション

  • スペースに制約のあるポータブル民生用製品
  • シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
  • ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBLE
  • 有線、ワイヤレス、産業用製品

MAX38642AEVK-WLP

MAX38642 A (WLPパッケージ)の評価キット

機能と利点

  • 6ピンWLPのMAX38642Aを評価
  • 入力範囲:1.8V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.0V~3.3V
  • 出力電流:最大350mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38642Aの評価キット(EVキット)は、WLPパッケージの超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX38642Aを評価します。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲にわたって動作し、抵抗で設定可能な1.0V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大350mAの電流を供給します。

このEVキットにはMAX38642AENT+が実装されています。

アプリケーション

  • スペースに制約のあるポータブル民生用製品
  • シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
  • ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBLE
  • 有線、ワイヤレス、産業用製品

MAX38640AEVK-UDFN

MAX38640 A (µDFNパッケージ)の評価キット

機能と利点

  • 6ピンµDFNのMAX38640A ICを評価
  • 入力範囲:1.8V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.0V~3.3V
  • 出力電流:最大175mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38640Aの評価キット(EVキット)は、µDFNパッケージに封止された超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX38640Aを評価します。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な1.0V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大175mAの電流を供給します。

このEVキットにはMAX38640AELT+が実装されています。

アプリケーション

  • スペースに制約のあるポータブル民生用製品
  • シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
  • ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBLE
  • 有線、ワイヤレス、産業用製品

MAXESSENTIAL02EP

MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827のエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキット

機能と利点

  • 9種類の電源ソリューションを直ちにテスト可能
  • nanoPowerバックおよびブーストコンバータおよびモジュール、バック/ブーストコンバータ、LDO、およびContinuaスーパーキャパシタバックアップ電源コントローラを実装
  • ブレッドボード上への実装用の0.100インチ(2.54mm)ヘッダピンストリップに対応するボード設計
  • スルーホールによってベンチトップ機器への接続用のテストポイントに対応

製品詳細

MAXESSENTIAL02EPエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキットは、すぐに使えるボード上に製品を実装して提供されるため、直ちにテストおよびプロトタイプ作成が可能です。エッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキットは、バック、ブースト、バックブースト、LDO、およびContinua製品カテゴリの製品を備えています。また、このセレクションはnanoPowerスイッチングコンバータおよびモジュールオプションも備えています。

MAX38642AEVK-UDFN
MAX38642 A (µDFNパッケージ)の評価キット
MAX38641AEVK-UDFN
MAX38641 A (µDFNパッケージ)の評価キット
MAX38641AEVK-WLP
MAX38641 A (WLPパッケージ)の評価キット
MAX38643AEVK-WLP
MAX38643 A (WLPパッケージ)の評価キット
MAX38640AEVK-WLP
MAX38640 A (WLPパッケージ)の評価キット
MAX38640EVKIT-WLP
MAX38640, MAX38640、MAX38641、MAX38641、MAX38642、MAX38642、MAX38643、MAX38643のWLPパッケージ用評価キット
MAX38643AEVK-UDFN
MAX38643 A (µDFNパッケージ)の評価キット
MAX38642AEVK-WLP
MAX38642 A (WLPパッケージ)の評価キット
MAX38640AEVK-UDFN
MAX38640 A (µDFNパッケージ)の評価キット
MAXESSENTIAL02EP
MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827のエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1302
Analog Devices 1-Wire True Wireless Stereo (TWS) Cradle and Earbuds

最新のディスカッション

MAX38640に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品