MAX3800

新規設計には非推奨

3.2Gbps適応型イコライザおよびケーブルドライバ

業界初、3.2Gbps適応型ケーブルイコライザ/ドライバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.88
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単一電源:+3.3V
  • 標準電力消費:200mW (+3.3V)
  • 最大データレート:3.2Gbps
  • ケーブルドライバ出力振幅が可変
  • イコライザはケーブルの長さの違いに応じて自動的に調整
  • イコライゼーション:1.6GHz (3.2Gbps)において0dB~30dB
  • ロスオブシグナル(アクティブローLOS)インジケータ
  • ケーブル完全性モニタ(CIM)
  • オンチップ入出力終端処理
  • 外付部品点数を削減
  • 動作温度範囲:0℃~+85℃
  • ケーブル入出力はESD保護付
MAX3800
3.2Gbps適応型イコライザおよびケーブルドライバ
MAX3800:標準アプリケーション回路
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
IBISモデル 1


評価用キット

MAX3800EVKIT

MAX3800の評価キット

機能と利点

  • 全ての高速入出力にSMAコネクタを装備
  • 完全実装済み、試験済み
  • ドライバ出力振幅を調整するためのポテンショメータ付

製品詳細

MAX3800の評価キット(EVキット)は、適応型イコライザ/ケーブルドライバMAX3800の評価作業を容易にします。本EVキットにより、デバイスの全ての機能をテストすることが出来ます。全ての入出力ポートに、MAX3800への伝送ライン(インピーダンスを50Ωに調整)付きのSMAコネクタが装備されています。

アプリケーション

  • 高速アクセス(テレコム)
  • テレコム交換機

MAX3800EVKIT
MAX3800の評価キット

最新のディスカッション

max3800に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品