MAX35101

最終販売

時間-デジタルコンバータ、アナログフロントエンド内蔵

低システム消費電力による高精度低フロー測定

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 課金および漏れ検出用の高精度の流量測定
    • 時間-デジタル精度:最小20ps
    • 測定範囲:最大8ms
    • 2つのチャネル:シングルストップチャネル
  • 高精度温度測定によって正確な熱量および流量の計算が可能
    • 最大4つの2線式センサー
    • PT1000およびPT500 RTDに対応
  • デバイスおよびシステム全体の低電力によってバッテリ寿命を最大化
    • 低10µAのToF測定および125nA以下のデューティサイクル温度測定
    • イベントタイミングモードによってホストµCの介入を低減
  • システムの消費電力を最小化するオーバーヘッド
    • 単一電源動作:2.3V~3.6V
  • 高集積ソリューションによって部品数を最小限に抑えBOMコストを削減
    • データロギング用の8KB不揮発性フラッシュメモリ
    • リアルタイムクロック内蔵
    • 小型32ピンTQFPパッケージ(5mm x 5mm)
    • 動作温度:-40℃~+85℃
MAX35101
時間-デジタルコンバータ、アナログフロントエンド内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
EV-FLOWMETER-ARDZ

Low-Power Heat and Flow Measurement Sensor

機能と利点

  • High Accuracy Flow Measurement for Billing and Leak Detection
    • Time-to-Digital accuracy down to 20 ps
    • Measurement range up to 8 ms
    • Two Channels: single-stop channel
  • High Accuracy Temperature Measurement for Precise Heat and Flow Calculations
    • Up to four (4) 2-wire sensors
    • PT1000 and PT500 RTD support
  • Maximizes Battery Life with Low Device and Overall System Power
    • Low 10 μA ToF measurement and <125 nA duty-cycled temperature measurement
    • Event-timing mode reduces host microcontroller

製品詳細

The EV-FLOWMETER-ARDZ sensor is an advanced and efficient solution for flow measurement, suitable for utility and industrial applications. The ultrasonic time-of-flight technology, coupled with the integrated functions of the MAX35101 Time-to-Digital Converter, addresses the limitations of mechanical flow meters and offers improved accuracy and longevity.

This reference design serves as a platform for developing customized heat or flow meters.

APPLICATIONS

  • Ultrasonic Heat Meters
  • Ultrasonic Water Meters
  • Ultrasonic Gas Meters
  • Utility Metering
  • Environmental Monitoring

EV-FLOWMETER-ARDZ
Low-Power Heat and Flow Measurement Sensor

リファレンス・デザイン

MAXREFDES70
High-Precision, Long-Battery Life Heat/Flow Meter

最新のディスカッション

最近表示した製品