MAX3237E

製造中

±15kV ESD保護、最小10nA、3.0V~5.5V、最大1Mbps、真のRS-232トランシーバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.68
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • スペースに制限のアプリケーション向け
    • MAX3228E/MAX3229E:±15kV ESD保護、+2.5V~+5.5V、RS-232トランシーバ、UCSPパッケージ
  • 低電圧またはデータケーブルアプリケーション向け
    • MAX3380E/MAX3381E:+2.35V~+5.5V、1µA、2Tx/2Rx、±15kV ESD保護I/Oおよびロジック端子付きRS-232トランシーバ
MAX3237E
±15kV ESD保護、最小10nA、3.0V~5.5V、最大1Mbps、真のRS-232トランシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

eval board
MAX3232PMB1

MAX3232PMB1ペリフェラルモジュール

機能と利点

  • トランスミッタ出力とレシーバ入力を±15kVまで保護
  • RS-232 DCEを実装
  • 3.3Vの単一電源で真のRS-232レベル
  • 6ピンPmod対応コネクタ(Pmodインタフェースタイプ4 UART)
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3232PMB1ペリフェラルモジュールは、真のRS-232トランシーバのMAX3232EをUART通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、2つのレシーバと2つのトランスミッタを備え、これらを使用して、RS-232データ送信/受信チャネルやオプションのCTSおよびRTSハンドシェイクを実装します。RS-232側の入力/出力レベルは、デュアルチャージポンプを内蔵して達成された、真のRS-232です。

MAX3232E ICの動作についての詳細は、このICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • プリンタ、PC、コンピュータ
  • 高速試作
  • XDSLモデム

MAX3232PMB1
MAX3232PMB1ペリフェラルモジュール

最新のディスカッション

最近表示した製品