MAX3221E

製造中

AutoShutdown付き、±15kV ESD保護、1µA、3.0V~5.5V、250kbps、RS-232トランシーバ

製品モデル
13
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • スペースに制限のあるアプリケーション用:
    • MAX3228E/MAX3229E:±15kV ESD保護、+2.5V~+5.5VのRS-232トランシーバ、UCSP™
    • MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX3241E/MAX3246E:最低10nAまで±15kV ESD保護、+3.0V~+5.5V、最大1Mbps、真のRS-232トランシーバ(MAX3246EはUCSPパッケージで入手可能)
  • データケーブルアプリケーション用:
    • MAX3380E/MAX3381E:±15kV ESD保護I/Oおよびロジックピン付き、+2.35V~+5.5V、1µA、2Tx/2Rx RS-232トランシーバ
MAX3221E
AutoShutdown付き、±15kV ESD保護、1µA、3.0V~5.5V、250kbps、RS-232トランシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

MAX3223EEVKIT

MAX3223Eの評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作
  • 6ピン信号ヘッダ
  • DCE接続のDB9ソケット
  • ディジタルループバック
  • RS-232ループバック
  • ハードウェアハンドシェイクループバック
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3223Eの評価キット(EVキット)は、AutoShutdownを備えた、1µA消費電流、1Mbps、3.0V~5.5V、RS-232トランシーバのMAX3223Eを評価するための実証済みデザインを提供します。

MAX3223EのEVキットのPCBには、MAX3223EEUP+が実装されて提供されます。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 携帯電話
  • ハンドヘルド機器
  • ノートブック、サブノートブック、およびパームトップコンピュータ
  • 周辺機器
  • プリンタ

MAX3223EEVKIT
MAX3223Eの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品