MAX3207E

製造中

デュアル、クワッド、およびヘックス(6回路)の高速差動ESD保護IC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.70
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低入力容量:2pF (typ)
  • I/Oチャネル間のばらつきが少ない(0.05pF)
  • 高速差動またはシングルエンドのESD保護
    • ヒューマンボディモデル:±15kV
    • 接触放電法:±8kV—IEC 61000-4-2
    • エアギャップ放電法:±15kV—IEC 61000-4-2
  • 過渡電圧サプレッサ(TVS)を内蔵
  • インピーダンス制御された差動伝送ラインのルーティングでスタブインダクタンスを最小限に抑える最適なピン配列
  • 自動車用途に対応する動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • WLPパッケージで提供
MAX3207E
デュアル、クワッド、およびヘックス(6回路)の高速差動ESD保護IC
MAX3205E、MAX3207E、MAX3208E:標準動作回路
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
eval board
AD-PAARRAY3552R-SL

RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design

機能と利点

  • Designed to cover full Tx signal chains with integrated MCU and user-friendly GUI for faster and easier integration
  • Supports fault event protection - overvoltage (OV), overcurrent (OC), and overtemperature (OT)
  • Supports ultrafast sub-µs GaN gate voltage switching ~ (<1 µs)
  • Supports ultrafast (<10 µs) fault event protection from detection up to GaN gate pinch-off
  • Wide range of gate bias voltages from -10 V to +10 V
  • Configurable power-up and power-down sequence

製品詳細

The AD-PAARRAY3552R-SL reference design provides control, protection, and proper biasing sequence for GaN power amplifier (PA) arrays. The design incorporates the AD3553R high-speed, dual-channel, 16-bit DAC to support the ultrafast sub-µs voltage settling time of GaN gates.

Key fault events, including overvoltage, overcurrent, and overtemperature, are effectively managed by the LTC7000, a static switch driver responsible for system fault protection.

The on-board MAX32666 ultralow-power ARM® Cortex®-M4 microprocessor provides essential debug and programming features for a comprehensive software development experience with the system. The system's firmware is built on ADI's open-source no-OS framework and includes a user-friendly graphical interface (GUI) for evaluation. Updates are easily applied through an SWD UART bootloader, streamlining prototyping.

The system can be powered by an external +48 V supply, requiring high current capabilities.

APPLICATIONS

  • 5G massive MIMOs
  • Macro base stations
Specifications
Fault Events
Fault Default Limit
Overvoltage +55 V
Overcurrent 3.5 A
Overtemperature 75°C
Output Ports
Port Name No. of ports
GaN gate ports 6
+48 V Gan drain ports 4
+5 V ports 5
Enable ports 2
Power Supply
External +48 V DC at 5 A
Operating Conditions
Temperature Range 45°C to +75°C

eval board
EVAL-ISOMAX

オンボードMCUとデュアルisoSPIを搭載した低コストの統合BMSモニター

機能と利点

  • オンボードMCUとデュアルisoSPIチップの搭載により、BMS向けの低コスト統合モニタリングを提供
  • SPIからisoSPIへの2線式データリンクを実証
  • リバーシブルisoSPIのサポート用に2つのisoSPIポートを搭載
  • LPCMの設定可能な電源オプションで、シンプルなDuraClikコネクタを介したisoSPI接続をサポート
  • スタック可能で、最大8枚のADBMS6830BMSWボードをデイジーチェーン接続可能
  • Broad Market Browser BMS GUIを使用して制御およびデータ解析を行えるPCベースのソフトウェアが付属

製品詳細

EVAL-ISOMAXは、MAX32670(高信頼性、超低消費電力のマイクロコントローラ)とADBMS6822(デュアルisoSPIトランシーバ)を搭載した、統合デュアルisoSPIアダプタおよびマイクロコントローラ・ボードです。このボードでは、複数のADBMS68xxバッテリ・モニタをデイジーチェーン構成で接続できます。EVAL-ISOMAXはリバーシブルisoSPI機能も備えているため、周辺ユニットへの冗長通信パスを構成できます。PCBコンポーネントおよびDuraClikコネクタは、電磁干渉(EMI)の感度と放射が低くなるように最適化されています。

アプリケーション

  • IOTバッテリ管理
  • 産業用マシンビジョン
  • 電動ツール
  • モバイル・ロボティクスのバッテリ管理
  • 産業用機器のバッテリ・モニタリング
  • アダプティブ・バッテリ・タイプ・システムのモニタリング
  • ポータブル電力貯蔵システム
  • 電動スクーター、電動自転車などの電動二輪車(E2W)
  • 軽電気自動車(LEV)

AD-PAARRAY3552R-SL
RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design
AD-PAARRAY3552R-SL Block Diagram AD-PAARRAY3552R-SL Board Photo Angle View AD-PAARRAY3552R-SL Board Photo Top View AD-PAARRAY3552R-SL Board Photo Bottom View
EVAL-ISOMAX
オンボードMCUとデュアルisoSPIを搭載した低コストの統合BMSモニター
EVAL-ISOMAX Board Photo Angle View EVAL-ISOMAX Board Photo Top View EVAL-ISOMAX Board Photo Bottom View EVAL-ISOMAX Block Diagram

最新のディスカッション

max3207eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品