MAX3107

製造中

SPI/I²C UART、128ワードFIFO内蔵

SPI/I²C UART、128ワードFIFO内蔵、小型TQFN

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.54
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • SPI/MICROWIREまたはI2Cマイクロプロセッサバスと非同期インタフェース(RS-485、RS-232、またはIrDASMなど)間をブリッジ
    • SIRおよびMIR対応IrDAエンコーダ/デコーダ
    • ラインノイズ表示によってデータリンクの完全性を確保
  • 基板スペースを最大23%まで節約
    • 24ピンTQFN (3.5mm x 3.5mm)およびSSOPパッケージ
  • 発振器の内蔵によって外部発振器を不要にしBOMコストを削減
    • PLLおよび分周器内蔵
  • 高速データレートによって全インタフェース規格でシステムの柔軟性を最大化
    • データレート:24Mbps (max)
    • フラクショナルボーレートジェネレータ
    • SPIクロックレート:最大26MHz
  • 128ワードのディープバッファおよび自動制御機能によってマイクロコントローラ上のアクティビティをオフロード可能
    • トランシーバ方向自動制御
    • ハーフデュプレックスエコー抑制
    • RTS/CTSおよびXON/XOFFフロー自動制御
    • 9ビットマルチドロップモードデータフィルタリング
      • 特殊文字検出
      • GPIOベースの文字検出
      • 4つのフレキシブルなGPIO
  • 電源管理制御機能によってポータブルアプリケーションの消費電力を最小限に抑制
    • 電源範囲:+2.35V~+3.6V
      • 低消費電流:640µA (typ) (1Mbaud、20MHzクロックの場合)
    • シャットダウンおよびオートスリープモード
      • 低シャットダウン電流:20µA (typ)
  • コントローラおよびトランシーバインタフェース上のロジックレベル変換(最低1.7Vまで)によってシステム互換性を確保
  • MAX3108、MAX3109、MAX14830とレジスタ互換
MAX3107
SPI/I²C UART、128ワードFIFO内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX3107EVKIT

MAX3107の評価キット

機能と利点

  • 内蔵マイクロコントローラがI²CおよびSPI対応の信号を生成
  • RS-232およびRS-422/RS-485トランシーバ内蔵
  • ユーザー提供のディジタル信号用のヘッダ
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • RS-232接続(ケーブル同梱)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3107の評価キット(EVキット)は、I²CまたはハイスピードSPI™を介して制御可能な、各128ワードの受信/送信ファーストイン/ファーストアウト(FIFO)内蔵の高性能汎用非同期送受信(UART)のMAX3107を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7対応のソフトウェアも備えており、MAX3107の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

このEVキットには、MAX3107EAG+が実装されています。

アプリケーション

  • 車載インフォテイメントシステム
  • フィールドバスネットワーク
  • HVACまたはビル制御
  • 産業用制御システム
  • 医療用システム
  • POSシステム
  • ポータブル機器

MAX3107EVKIT
MAX3107の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品