MAX2831

製造中

2.4GHz~2.5GHz、PA内蔵、802.11g RFトランシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ISM帯域動作:2.4GHz~2.5GHz
  • IEEE 802.11g/b対応(54Mbps OFDMおよび11Mbps CCK)
  • 総合RFトランシーバ、PA、および水晶発振器(MAX2831)
    • クラス最高のトランシーバ性能
    • レシーバ電流:62mA
    • Rxノイズ指数:2.6dB
    • Rx感度:-76dBm (54Mbps OFDM)
    • I/Qのキャリブレーション不要
    • I/Q Rxの利得/位相不平衡:0.1dB/0.35°
    • 利得制御範囲:33dB (RF)、62dB (ベースバンド)
    • RF利得設定当り60dBの範囲のアナログRSSI
    • 高速Rx I/Q DCオフセットセトリング
    • プログラマブルなベースバンドローパスフィルタ
    • ステップサイズが20Hz以下の20ビット、デルタシグマ、フラクショナルN PLL
    • ディジタル調整の水晶発振器
    • 送信パワー:+18.5dBm (54MbpsのOFDMの場合は5.6%のEVM)
    • Tx利得制御範囲:31dB
    • パワー検出器内蔵(MAX2831)
    • シリアルまたはパラレル利得制御インタフェース
    • キャリブレーション不要の40dBを超えるTx側帯波抑制
    • Tx/Rx I/Q誤差検出
  • トランシーバは+2.7V~+3.6Vで動作
  • PAは+2.7V~+4.2Vで動作(MAX2831)
  • 低電力シャットダウンモード
  • 小型48ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm x 0.8mm)
MAX2831
2.4GHz~2.5GHz、PA内蔵、802.11g RFトランシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX2831EVKIT

MAX2831の評価キット

機能と利点

  • ラインドライバと電圧リファレンス搭載
  • RFおよびベースバンドポートのすべてに50ΩのSMAコネクタ搭載

製品詳細

MAX2831の評価キット(EVキット)は、2.4GHz~2.5GHzのISM帯域で動作する802.11g/bアプリケーションでのMAX2831の受信と送信性能の試験を容易にします。このEVキットは、RFおよびベースバンド入力/出力のすべてに50ΩのSMAコネクタが搭載されています。差動からシングルエンドへの変換とシングルエンドから差動ラインへの変換ドライバを備え、差動I/Qベースバンド入力/出力をシングルエンドに変換します。

アプリケーション

  • 汎用2.4GHz ISM無線
  • Wi-Fi、PDA、VoIP、および携帯端末
  • ワイヤレススピーカおよびヘッドフォン

MAX2831EVKIT
MAX2831の評価キット

最新のディスカッション