MAX2681
製造中400MHz~2.5GHz、低ノイズ、SiGe、ダウンコンバータミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.48
製品の詳細
- 400MHz~2.5GHz動作
- 電源:+2.7V~+5.5V単一
- 低ノイズ指数:900MHzにおいて6.3dB (MAX2680)
- 高三次入力インターセプトポイント(2450MHzにおけるIIP3):
- 5.0mAで-6.9dBm (MAX2680)
- 8.7mAで+1.0dBm (MAX2681)
- 15.0mAで+3.2dBm (MAX2682)
- 低電力シャットダウンモード:0.1µA以下
- パッケージ:超小型表面実装パッケージ
MAX2680/MAX2681/MAX2682は、低電圧動作用として設計された超小型、低コスト、低ノイズのダウンコンバータミキサで、携帯用通信機器に最適です。RF入力ポートの信号は、ダブルバランスドミキサを使用してローカルオシレータ(LO)ポートの信号と混合されます。これらのダウンコンバータミキサは、400MHz~2500MHzのRF入力周波数で動作し、これを10MHz~500MHzのIF出力周波数にダウンコンバートします。
MAX2680/MAX2681/MAX2682は+2.7V~+5.5Vの単一電源で動作するため、3セルのニッカドバッテリまたは1セルリチウムバッテリで直接駆動できます。これらのデバイスは、システム性能を最適化するために、広範囲の消費電流および入力インターセプト(IIP3)を提供します。また、消費電流を0.1µA以下に低減する低電力シャットダウンモードを特長としています。IIP3と消費電流の組合せについてはフルデータシートの「選択ガイド」を参照して下さい。
MAX2680/MAX2681/MAX2682は、高周波、低ノイズの先進シリコンゲルマニウムプロセスで製造され、省スペースの6ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 400MHz/900MHz/2.4GHz ISMバンド無線
- 携帯電話/コードレス電話
- IEEE 802.11およびワイヤレスデータ
- パーソナル通信システム(PCS)
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2681EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX2681EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX2681EUT+ | 製造中 | |
MAX2681EUT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。