MAX2642

製造中

900MHz、SiGe、高可変IP3、ローノイズアンプ

業界最小のSiGe LNA、可変IP3および利得ステップ機能を提供

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.42
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広周波数範囲:800MHz~1000MHz
  • 高出力IP3 (可変)
    • +17dBm (5.3mA)
    • +7dBm (2.8mA)
  • 低雑音指数:1.3dB (900MHz)
  • 13dBの減衰ステップ(MAX2642)
  • オンチップ出力マッチング
  • 低電力シャットダウンモード
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
  • パッケージ:超小型6ピンSC70
MAX2642
900MHz、SiGe、高可変IP3、ローノイズアンプ
MAX2642、MAX2643:標準動作回路
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
低ノイズ・アンプ 3
MAX2640 製造中 300MHz~2500MHz、SiGe、超低ノイズアンプ
MAX2641 製造中 300MHz~2500MHz、SiGe、超低ノイズアンプ
MAX2685 製造中 低コスト、900MHz、ローノイズアンプおよびダウンコンバータミキサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX2642_EVKIT

MAX2642、MAX2643の評価キット

機能と利点

  • MAX2642/MAX2643を容易に評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
  • RF入出力は50Ωにマッチング(900MHz)
  • 利得/シャットダウン設定用のジャンパを装備
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX2642/MAX2643の評価キット(EVキット)は、MAX2642およびMAX2643ローノイズアンプ(LNA)の評価作業を容易にします。これらのキットにより、これらの製品の性能テストが可能です。サポート回路を追加する必要はありません。RF試験機器との接続を簡便にするため、信号の入出力にはSMAコネクタを使用しています。

MAX2642/MAX2643のEVキットは、MAX2642またはMAX2643を含めて完全実装済みです。入力マッチング部品は900MHz動作用に最適化されています。

アプリケーション

  • 800MHz/900MHz携帯電話
  • 868MHz/900MHz ISMバンドワイヤレスデータ
  • 900MHzコードレス電話
  • PMR/SMR/LMR

MAX2643_EVKIT

MAX2642、MAX2643の評価キット

機能と利点

  • MAX2642/MAX2643を容易に評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
  • RF入出力は50Ωにマッチング(900MHz)
  • 利得/シャットダウン設定用のジャンパを装備
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX2642/MAX2643の評価キット(EVキット)は、MAX2642およびMAX2643ローノイズアンプ(LNA)の評価作業を容易にします。これらのキットにより、これらの製品の性能テストが可能です。サポート回路を追加する必要はありません。RF試験機器との接続を簡便にするため、信号の入出力にはSMAコネクタを使用しています。

MAX2642/MAX2643のEVキットは、MAX2642またはMAX2643を含めて完全実装済みです。入力マッチング部品は900MHz動作用に最適化されています。

アプリケーション

  • 800MHz/900MHz携帯電話
  • 868MHz/900MHz ISMバンドワイヤレスデータ
  • 900MHzコードレス電話
  • PMR/SMR/LMR

MAX2642_EVKIT
MAX2642、MAX2643の評価キット
MAX2643_EVKIT
MAX2642、MAX2643の評価キット

最新のディスカッション

max2642に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品