MAX2685

製造中

低コスト、900MHz、ローノイズアンプおよびダウンコンバータミキサ

完全フロントエンドソリューションを提供する900MHz LNAおよびミキサ、消費電流わずか8mA

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.97
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • RF周波数範囲:800MHz~1000MHz
  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 集積化LNA + ミキサ + LOバッファ
  • ロジック制御のLNAバイパススイッチにより、消費電流を低減
  • LNA性能(高/低利得)
    • 利得:+15dB/-12dB
    • NF:1.4dB/12dB
    • 入力IP3:-4dBm/+16dBm
  • ミキサ性能(高/低利得)
    • 利得:6dB/4.6dB
    • NF:13dB/12dB
    • 入力IP3:+7dBm/-1.5dBm
  • 消費電流
    • 8.5mA (高利得)
    • 3.8mA (低利得)
  • シャットダウンモードの消費電流:0.1µA以下
  • レシーバイネーブル時間:0.8µs
MAX2685
低コスト、900MHz、ローノイズアンプおよびダウンコンバータミキサ
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
I/Qダウンコンバータ/レシーバー 3
MAX2680 製造中 400MHz~2.5GHz、低ノイズ、SiGe、ダウンコンバータミキサ
MAX2681 製造中 400MHz~2.5GHz、低ノイズ、SiGe、ダウンコンバータミキサ
MAX2682 製造中 400MHz~2.5GHz、低ノイズ、SiGe、ダウンコンバータミキサ
低ノイズ・アンプ 2
MAX2640 製造中 300MHz~2500MHz、SiGe、超低ノイズアンプ
MAX2641 製造中 300MHz~2500MHz、SiGe、超低ノイズアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX2685EVKIT

MAX2685の評価キット

機能と利点

  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 入出力は50Ω SMA
  • 完全実装済み、試験済み
  • 製品の全ての機能が評価可能

製品詳細

MAX2685の評価キット(EVキット)は、MAX2685の試験作業を容易にします。本EVキットは、ローノイズアンプ(LNA)とダウンコンバータの両方の評価が可能です。

アプリケーション

  • 868MHz欧州ISMバンド
  • 900MHz ISMバンドアプリケーション
  • 携帯電話/コードレス電話
  • ワイヤレスデータ

MAX2685EVKIT
MAX2685の評価キット

最新のディスカッション

MAX2685に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品