MAX2510

製造中

低電圧IFトランシーバ、リミッタRSSIおよび直交変調器付

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.54
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 完全受信経路:第1 IF 600MHz (max)から第2 IF 30MHz (max)へ
  • ユニークなワイドダイナミックレンジダウンコンバータミキサにより、IIP3 -8dBm、NF 11dBを実現
  • 高精度RSSI機能付きのリミッタ(ダイナミックレンジ90dB)
  • 差動リミッタ出力はCMOS入力を直接駆動
  • サイドバンド抑圧比41dBの100MHz~600MHz送信直交変調器
  • 送信利得制御範囲:40dB、出力電力:最大+1dBm
  • 高度なシステムパワーマネジメント(4モード)
  • シャットダウン消費電流:0.2µA
MAX2510
低電圧IFトランシーバ、リミッタRSSIおよび直交変調器付
MAX2510:標準動作回路
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
MAX2510EVKIT

MAX2510の評価キット

機能と利点

  • 電源:単一+2.7V~+5.5V
  • 高度パワーマネジメント(4モード)の試験が可能:
    • 1nAシャットダウン
    • 受信
    • トランスポート
    • スタンバイ
  • 50Ω SMAコネクタインタフェース
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX2510の評価キット(EVキット)は、MAX2510低電力IFトランシーバ(リミッタ/受信信号強度インジケータ(RSSI)および直交変調器付)のテストを容易にします。本EVキットを使用すると、50Ω試験環境においてチップの全ての機能を簡単に評価できます。

アプリケーション

  • 400MHz ISMトランシーバ
  • IFトランシーバ
  • PACS、PHS、DECT、および他のPCS携帯電話および基地局
  • PWT1900、携帯電話、および基地局
  • ワイヤレスデータリンク

MAX2510EVKIT
MAX2510の評価キット

最新のディスカッション

max2510に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品