MAX22190

製造中

オクタル(8回路)産業用デジタル入力、診断機能内蔵

業界最小、堅牢、オクタル(8回路)デジタル入力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.57
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積によってBOM数と基板スペースを削減
    • シリアライザを備えた8つの入力チャネル
    • フィールド電源(7V~65V)から直接動作
    • 3.3Vまたは5Vロジック対応
    • TQFNパッケージ(5mm × 5mm)
  • 電力消費および発熱の削減
    • 高精度入力電流制限
    • フィールド側エネルギーレスLEDドライバ
  • 内蔵診断機能による耐障害性
    • 最大±40Vの入力保護、低入力リーク電流
    • 断線検出
    • フィールド電源電圧モニタ内蔵
    • 過熱モニタ内蔵
    • 5ビットCRCコード生成および送信によるエラー検出
  • 設定の自由度によって広範囲のアプリケーションを実現
    • 設定可能なIEC 61131-2 Type 1、2、3入力
    • 設定可能な入力電流制限:0.5mA~3.4mA
    • 選択可能な入力デバウンスフィルタ
  • 堅牢な設計
    • ±8kV接触ESDおよび±15kV気中ESD (1kΩ (min)の抵抗を使用)
    • ±1kVサージ耐性 (1kΩ (min)の抵抗を使用)
    • 周囲動作温度:-40℃~+125℃
MAX22190
オクタル(8回路)産業用デジタル入力、診断機能内蔵
MAX22190:ファンクション/ブロックダイアグラム
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX22190EVKIT

MAX22190の評価キット

機能と利点

  • MAX22190の簡便な評価
  • EVキットのロジック側はUSB給電
  • IEC 61131-2 Type 1、3、およびType 2に設定
  • 個別スレーブまたはデイジーチェーン可能SPIインタフェース
  • MAX14483およびMAX12931を使用するガルバニック絶縁
  • 堅牢な設計(ライン間サージ耐性:±2kV)
  • Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7、およびWindows XP®対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX22190の評価システム(EVシステム)は、診断機能内蔵オクタル(8回路)産業用デジタル入力デバイスのMAX22190の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX22190のEVキットはSPI通信用のPmod対応コネクタを備えています。このEVシステムには、USBポートを介してPCからコマンドを受信し、ソフトウェアとEVキット上のMAX22190間の通信用SPIインタフェースを作成するUSB2PMB2#アダプタボードが含まれています。

このEVシステムは、ターゲットデバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。MAX22190のEVキットは、古データシートの図1に示すように、複数のモードで動作可能な2つのMAX22190デバイス(U1およびU2)を備えています。

  1. シングルチャネルモード:USB2PMB2#アダプタは使用するチャネルに応じてEVキット上のU1またはU2のいずれかに接続し、ボード上のジャンパを使用して選択します。

  2. 個別スレーブモード:USB2PMB2#アダプタは2つのチップセレクト信号(アクティブローCS1およびアクティブローCS2)を使用して、1つのコネクタ/GUIインタフェースを介して各チップを制御します。

  3. デイジーチェーンモード:USB2PMB2#アダプタはMAX14483デジタルアイソレータを介してU1とU2の両方に接続し、U1のSDOをU2のSDIに接続します。U1とU2の両方が1つのSPIインタフェースから制御されます。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 産業用オートメーション
  • プロセスオートメーション
  • プログラマブルロジックコントローラ

eval board
MAX22190EVSYS

MAX22190の評価キット

機能と利点

  • MAX22190の簡便な評価
  • EVキットのロジック側はUSB給電
  • IEC 61131-2 Type 1、3、およびType 2に設定
  • 個別スレーブまたはデイジーチェーン可能SPIインタフェース
  • MAX14483およびMAX12931を使用するガルバニック絶縁
  • 堅牢な設計(ライン間サージ耐性:±2kV)
  • Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7、およびWindows XP®対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX22190の評価システム(EVシステム)は、診断機能内蔵オクタル(8回路)産業用デジタル入力デバイスのMAX22190の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX22190のEVキットはSPI通信用のPmod対応コネクタを備えています。このEVシステムには、USBポートを介してPCからコマンドを受信し、ソフトウェアとEVキット上のMAX22190間の通信用SPIインタフェースを作成するUSB2PMB2#アダプタボードが含まれています。

このEVシステムは、ターゲットデバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。MAX22190のEVキットは、古データシートの図1に示すように、複数のモードで動作可能な2つのMAX22190デバイス(U1およびU2)を備えています。

  1. シングルチャネルモード:USB2PMB2#アダプタは使用するチャネルに応じてEVキット上のU1またはU2のいずれかに接続し、ボード上のジャンパを使用して選択します。

  2. 個別スレーブモード:USB2PMB2#アダプタは2つのチップセレクト信号(アクティブローCS1およびアクティブローCS2)を使用して、1つのコネクタ/GUIインタフェースを介して各チップを制御します。

  3. デイジーチェーンモード:USB2PMB2#アダプタはMAX14483デジタルアイソレータを介してU1とU2の両方に接続し、U1のSDOをU2のSDIに接続します。U1とU2の両方が1つのSPIインタフェースから制御されます。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 産業用オートメーション
  • プロセスオートメーション
  • プログラマブルロジックコントローラ

eval board
MAX22190PMB

MAX22190の評価キット

機能と利点

  • MAX22190の簡便な評価
  • 3.0~5.5Vの単一ロジック電源から給電、24Vフィールド電源不要
  • IEC 61131-2 Type 1およびType 3センサー入力用に設定
  • 実証済みPCBレイアウト
  • USB2PMB2#またはUSB2GPIO#アダプタおよびMunich GUIソフトウェアとの動作が可能

製品詳細

MAX22190ペリフェラルモジュールは、オクタル(8回路)産業用デジタル入力のMAX22190を評価するためのハードウェアを提供します。ICの動作の詳細については、MAX22190 ICのデータシートを参照してください。このモジュールはMAX22190の機能を利用して単一低電圧ロジック電源(3.0~5.5V)からの給電を可能にしており、24Vフィールド電源は不要です。このモジュールは、MAX22190の機能の一部を提供することに注意してください。より高い柔軟性が必要な場合は、MAX22190のEVキットを参照してください。このモジュールは、さまざまな方法で使用することができます。デバイスはSPIインタフェースによって設定されます。マキシムは、Munich GUIソフトウェアを使用してUSBケーブルを介して通信を行いMAX22190とのSPI通信を生成する低コストのUSB2PMB1#、USB2PMB2#、およびUSB2GPIO#アダプタボードを販売しています。これは、このボードには付属していません。あるいは、12ピンPmod対応コネクタを備えた任意のマイクロコントローラまたはFPGAを使用することも可能です。ユーザーのもう1つのオプションは、ワイヤラッピングによってユーザーのシステムからコネクタX1上のピンへの一時的な接続を行うことです。これらの後者2つのオプションの場合、ユーザーは独自の制御ソフトウェアを書く必要があります。

PmodのPCBサイズはわずか長さ45mm × 幅20mmで、幅はX1およびX2コネクタのサイズによって決まります。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 産業用オートメーション
  • プロセスオートメーション
  • プログラマブルロジックコントローラ

MAX22190EVKIT
MAX22190の評価キット
MAX22190EVKIT、MAX22190EVSYS:ボード写真
MAX22190EVSYS
MAX22190の評価キット
MAX22190EVKIT、MAX22190EVSYS:ボード写真
MAX22190PMB
MAX22190の評価キット
MAX22190PMB#写真

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1165
32-Channel Industrial Digital I/O Module
maxrefdes1165 bottom
maxrefdes1165 figure 2
maxrefdes1165 top
MAXREFDES176
MAXREFDES176#: IO-Link 16-Channel Digital Input Hub
MAXREFDES176
MAXREFDES176 System Block Diagram

最新のディスカッション

max22190に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品