MAX2041
製造中高直線性、LOバッファ/スイッチ付き、1700MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
全機能内蔵アップ/ダウンコンバータが、7.2dBの変換損失、33.5dBmのIIP3、7.4dBのNF、および63dBcの2LO - 2RF除去を提供し、1つの受動ミキサ、1つのLOアンプ、2つのバラン、1つのLOスイッチ、および数多くのディスクリート部品と置き換わる!
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
MAX2041は高直線性のパッシブアップコンバータ/ダウンコンバータミキサであり、1700MHz~3000MHzのRF周波数範囲に対して7.4dB NFおよび7.2dBの変換損失で、UMTS/WCDMA、DCS、PCS、およびWiMAX基地局トランスミッタまたはレシーバアプリケーションをサポートするよう設計されています。IIP3は、ダウンコンバージョンおよびアップコンバージョン動作の両方とも標準で+33.5dBmです。1900MHz~3000MHzのLO周波数範囲のため、このミキサはハイサイドLOインジェクションアーキテクチャに最適です。(ローサイドLOインジェクション用のピンコンパチブルミキサについては、MAX2039を参照してください)
MAX2041は優れたリニアリティやノイズ性能を発揮するだけでなく、高水準の部品集積度も実現しています。このデバイスは、ダブルバランスパッシブミキサコア、デュアル入力LO選択可能スイッチ、およびLOバッファを内蔵しています。またバランも内蔵しているため、ダウンコンバージョン用のシングルエンドRF入力(またはアップコンバージョン用のRF出力)とシングルエンドLO入力が可能です。MAX2041は0dBmの定格LOドライブを必要とし、145mA以下の消費電流が保証されています。
MAX2041は815MHz~995MHzのミキサであるMAX2031とピンコンパチブルであるため、このパッシブアップコンバータ/ダウンコンバータのファミリは共通のPCBレイアウトを両周波数帯域に使用するアプリケーションに最適です。
MAX2041は、エクスポーズドパッド付きの20ピン小型TQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。電気的性能は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲にわたって保証されています。
アプリケーション
- cdmaOne™およびcdma2000®基地局
- DCS 1800/PCS 1900 EDGE基地局
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- マイクロ波リンク
- 軍事用システム
- PHS/PAS基地局
- プリディストーションレシーバ
- 個人用携帯無線機
- UMTS/WCDMA基地局
- WiMAX™基地局および顧客宅内機器
- ワイヤレスローカルループ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2041ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2041ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Qダウンコンバータ/レシーバー 10 | ||
MAX9993 | 最終販売 | 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9994 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9995 | 最終販売 | デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2700MHzダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ/スイッチ内蔵 |
MAX9984 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、400MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9985 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、デュアル、SiGe、高リニアリティ、700MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9986 | 最終販売 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、815MHz~995MHz ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9986A | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高リニアリティ、815MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9996 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティの1700MHz~2200MHz ダウンコンバージョンミキサ |
MAX2029 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ内蔵、高リニアリティ、815MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
MAX2031 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、高リニアリティ、650MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
Product 6 | ||
MAX9987 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ | |
MAX9990 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 | |
MAX9981 | 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX9982 | 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX2039 | 製造中止 | LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ |
MAX2043 | 1700MHz~3000MHz、高直線性、低LOリーク基地局Rx/Txミキサ | |
VCOバッファおよびスプリッタ 2 | ||
MAX9988 | 製造中止 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ |
MAX9989 | 製造中 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 |
評価用キット
最新のディスカッション
max2041に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める