MAX20303

製造中

ウェアラブルパワーマネージメントソリューション

ウェアラブル電子機器のバッテリ寿命を延長

製品モデル
22
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.83
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • バッテリ充電間のバッテリ使用時間を延長
    • 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
      • 出力:220mA
      • バック1:0.8V~2.375V、25mVステップ
      • バック2:0.8V~3.95V、50mVステップ
    • Micro-IQ LV LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
      • 入力電圧:1.16V~2.0V
      • 出力:50mA
      • 出力電圧:0.5V~1.95V、25mVステップ
    • Micro-IQ LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
      • 入力電圧:1.71V~5.5V
      • 出力:100mA
      • 出力電圧:0.9V~4V、100mVステップ
    • Micro-IQバックブーストレギュレータ(IQ:1.3µA (typ))
      • 出力:250mW
      • 出力電圧:2.5V~5V、100mVステップ
  • リチウムイオンバッテリ充電の実装が容易
    • 広い急速充電電流範囲:5mA~500mA
    • Smart Power Selector
      • 入力耐電圧:28V/-5.5V
      • 設定可能なJEITA電流/電圧プロファイル
  • 高集積によってソリューション実装面積を最小化
    • 安全な出力LDO
      • 15mA (CHGIN印加時)
      • 5Vまたは3.3V
    • ハプティックドライバ
      • ERM/LRAドライバ(クイックスタートおよびブレーキング内蔵)
      • 自動共振トラッキング(LRAのみ)
    • 多様なディスプレイオプションに対応
      • Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
        • 出力:300mW
        • 出力電圧:5V~20V、250mVステップ
      • 3チャネルの電流シンク
        • 入力耐電圧:20V
        • 設定可能な出力:0.6~30mA
    • システム制御を最適化
      • パワーオン/リセットコントローラ
      • 設定可能なプッシュボタンコントローラ
      • 設定可能な電源シーケンス
      • 出荷時在庫モード
      • 電圧モニタマルチプレクサおよびアナログ-デジタルコンバータ(ADC)内蔵
MAX20303
ウェアラブルパワーマネージメントソリューション
MAX20303:標準アプリケーションダイアグラム
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
PMIC(DC/DC、PowerPath、バッテリ・チャージャ) 3
MAX14745 製造中 PMIC、超低IQ電圧レギュレータおよびバッテリチャージャ内蔵、小型リチウムイオンシステム用
MAX14690 製造中 小型リチウムイオンシステム用、超低IQ電圧レギュレータおよびバッテリチャージャ内蔵PMIC
MAX14676 製造中 ウェアラブル充電管理ソリューション
SIMOレギュレータ 1
MAX20310 新規設計に推奨 ウェアラブルアプリケーション用、超低自己消費電流PMIC、SIMOバックブースト内蔵
マルチトポロジDC/DC 1
MAX14750 製造中 パワーマネージメントソリューション
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX20303EVSYS

MAX20303の評価用システム

機能と利点

  • USB給電オプション
  • 柔軟な構成
  • ボード上にLED電流シンクおよびバッテリ・シミュレーション搭載
  • 出力電圧測定用の検出テスト・ポイント
  • ハプティック波形測定用のフィルタ・テスト・ポイント
  • Windows® 8/10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20303の評価用システム(EVシステム)は、超低消費電力ウェアラブル・パワー・マネージメント集積回路(PMIC)のMAX20303を実証する完全実装および試験済み回路基板です。MAX20303は、降圧、昇圧、昇降圧、およびリニア・レギュレータなどの電圧レギュレータ、およびバッテリ・シール、チャージャ、パワーパス、および残量ゲージを備えた完全なバッテリ・マネージメント・ソリューションを内蔵しています。

MAX20303のEVシステムには、MAX20303実装ボード、MAXPICO2PMB#ボード、および2本のmicro-Bケーブルが付属しています。このEVシステムは、MAX20303BEWN+が実装されています。MAX20303は、各種機能のプログラミングやデバイスのステータスの読み取りを可能にするI2Cインターフェースを介して設定可能です。EVシステムのGUIアプリケーションからMAXPICO2PMB#アダプタ・ボードにコマンドを送信し、デバイスを設定します。

アプリケーション

  • IoT
  • ウェアラブルデバイス

MAX20303EVKIT

MAX20303の評価キット

機能と利点

  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • I2Cシリアルインタフェース

製品詳細

MAX20303の評価キット(EVキット)は、機能豊富な低電力ウェアラブルアプリケーション用のI2C対応ウェアラブル充電管理ソリューションのMAX20303を評価するための完全実装および試験済み回路です。このデバイスは、リニアバッテリチャージャ、Smart Power Selector、2つの超低自己消費電流バックレギュレータ、バックブーストレギュレータ、ブーストレギュレータ、チャージポンプ、2つのロードロップアウト(LDO)リニアレギュレータ、3つのLED電流シンク、5つのGPIO端子、およびパターンストレージを備えたLRA/ERM対応ハプティックドライバを内蔵しています。

デバイスの動作と機能に関する詳細については、MAX20303 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • IoT
  • ウェアラブルデバイス

MAX20303EVSYS
MAX20303の評価用システム
MAX20303EVSYS:ボード写真
MAX20303EVKIT
MAX20303の評価キット

リファレンス・デザイン

maxrefdes 105 photo 1
MAXREFDES105 Circuits from the Lab®

酸素飽和度(SpO2)、心拍数(HR)、心拍数変化(HRV)を測定する手首装着型のヘルス・センサー・プラットフォーム

機能と利点

特長

  • PPG
  • 心拍数、血液酸素飽和度(SpO2)のアルゴリズムが組み込まれた手首装着型プラットフォーム
  • HRV、呼吸数、睡眠の質のライブラリ・アルゴリズム
  • ウェアラブルなヘルス・バンド・フォーム・ファクタ
  • MAX32664センサー・ハブ
  • MAX86174A PPGアナログ・フロントエンド
  • 3軸加速度センサー
  • Windows®およびAndroidのGUI

アプリケーション

  • リモートでの患者モニタリング/バイタル・サイン・パッチ
MAXREFDES103# system diagram
MAXREFDES103 Circuits from the Lab®

Wrist-Based SpO2, HR, and HRV Health Sensor Platform

機能と利点

  • Photoplethysmography (PPG)
  • Wrist-based embedded heart rate, blood oxygen saturation (SpO2) algorithm
  • Heart rate variability (HRV), respiration rate, sleep quality library algorithm
  • Wearable health band form factor
  • MAX32664 sensor hub
  • MAX86141 PPG analog front-end
  • 3-axis accelerometer
  • Windows® and Android GUIs

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 01:45
    How to Get Your Healthcare Wearable Off the Ground Faster
MAXREFDES105
酸素飽和度(SpO2)、心拍数(HR)、心拍数変化(HRV)を測定する手首装着型のヘルス・センサー・プラットフォーム
maxrefdes 105 photo 1
maxrefdes105 system diagram
maxrefdes105 image
MAXREFDES103
Wrist-Based SpO2, HR, and HRV Health Sensor Platform
MAXREFDES103# system diagram
MAXREFDES103
MAXREFDES103
MAXREFDES101
ヘルスセンサープラットフォーム2.0
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101

最新のディスカッション

最近表示した製品