MAX14745

製造中

PMIC、超低IQ電圧レギュレータおよびバッテリチャージャ内蔵、小型リチウムイオンシステム用

ウェアラブル電子機器のバッテリ寿命を延長

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • バッテリ充電間のシステム使用時間を延長
    • 2つの超低IQバックレギュレータ:200mA
      • 設定可能な出力:0.8V~2.375Vおよび0.8V~3.95V
      • 自己消費電流:0.9µA (typ) (バック1)
      • オプションの固定ピーク電流モードによってノイズに敏感なアプリケーションでリップル周波数を最適化可能
    • 3つの超低IQ LDO:100mA
    • LDO1
      • 設定可能な出力:0.8V~3.6V
      • 自己消費電流:0.6µA (typ)
      • 入力:2.7V~5.5V (専用端子)
    • LDO2/3
      • 設定可能な出力:0.9V~4V
      • 自己消費電流:1µA (typ)
      • 入力:1.71V~5.5V (専用端子)
  • リチウムイオンバッテリ充電の実装が容易
    • Smart Power Selector
    • 入力耐圧:28V/-5.5V
    • サーミスタモニタ
  • 高集積によってソリューションの実装面積を最小化
    • 5つの安定化電圧レールを提供
    • 各LDOのスイッチモードオプション
  • システム制御を最適化
    • プッシュボタンの監視によって超低電力モードを実現
    • パワーオンリセット遅延および電圧シーケンス
    • 電圧モニタマルチプレクサ内蔵
MAX14745
PMIC、超低IQ電圧レギュレータおよびバッテリチャージャ内蔵、小型リチウムイオンシステム用
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX14745EVKIT

MAX14745の評価キット

機能と利点

  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • I2Cシリアルインタフェース

製品詳細

MAX14745の評価キット(EVキット)は、低電力ウェアラブルアプリケーション用のI2C機能を備えたウェアラブル充電管理ソリューションのMAX14745を評価するための完全実装および試験済み回路です。このデバイスはリニアバッテリチャージャ、スマートパワーセレクタ、2つの超低自己消費電流バックレギュレータ、および3つのロードロップアウト(LDO)リニアレギュレータを内蔵しています。

デバイスの動作と機能に関する詳細については、MAX14745 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • 再充電可能IoT機器
  • ウェアラブル電子機器

MAX14745EVSYS

MAX14745の評価用キット

機能と利点

  • USB給電オプション
  • 柔軟な構成
  • ボード上にLEDインジケータおよびバッテリ・シミュレーション搭載
  • 出力電圧測定用の検出テスト・ポイント
  • Windows® 8/10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14745の評価用システムキット(EVSYSキット)は、低消費電力ウェアラブル・パワー・マネージメント集積回路(PMIC)のMAX14745を実証する完全実装および試験済み回路基板です。MAX14745は、2つの降圧レギュレータ、3つのリニア・レギュレータ、1つのバッテリ・チャージャを備えています。

MAX14745のEVSYSキットには、MAX14745ボード、MAXPICO2PMB#ボード、および2本のUSB micro-Bケーブルが付属しています。このEVSYSキットにはMAX14745AEWX+が実装されています。MAX14745はI2Cインターフェースを介して設定ができ、各種機能の設定およびデバイス状態の読取りが可能です。EVキットのGUIアプリケーションはMAXPICO2PMB#アダプタ・ボードにコマンドを送信してデバイスを設定します。

アプリケーション

  • フィットネス・モニタ
  • 充電式IoTデバイス
  • ウェアラブル・エレクトロニクス

MAX14745EVKIT
MAX14745の評価キット
MAX14745EVSYS
MAX14745の評価用キット

最新のディスカッション

MAX14745に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品