MAX20310

新規設計に推奨

ウェアラブルアプリケーション用、超低自己消費電流PMIC、SIMOバックブースト内蔵

1セル空気亜鉛、酸化銀、およびアルカリバッテリアーキテクチャ用のウェアラブルパワーマネージメント

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.31
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • システムのバッテリ使用時間を延長
    • 単一インダクタ、マルチ出力(SIMO)超低IQバックブーストレギュレータ
      • バッテリ入力電圧:0.7V~2.0V
      • 設定可能な出力電圧:0.9V~4.05V
      • 総入力電力:250mW (max)
      • インクリメンタルCAP自己消費電流:チャネル当り1µA
      • 効率:84% (1.8V、10mA出力時)
      • 入力電流制限
    • デュアルマイクロIQ 50mA LDO
      • 入力はデュアルバックブースト出力によって給電
      • 設定可能な出力:0.5V~3.65V
      • 自己消費電流:LDO当り1.1µA / 負荷スイッチ当り600nA
      • 負荷スイッチとして設定可能
  • 製品の在庫寿命を延長
    • バッテリシールモード
      • バッテリ電流:10nA (typ)
  • ボード面積を最小化
    • 1.63mm x 1.63mmのWLP
  • システム制御の実装が容易
    • 電圧モニタマルチプレクサ
      • バッテリインバータ:1%精度(1.0Vで±10mV)
    • 電源ボタンモニタ
      • バッファ内蔵出力
    • 電源シーケンス
    • リセット出力
    • I2C制御インタフェース
MAX20310
ウェアラブルアプリケーション用、超低自己消費電流PMIC、SIMOバックブースト内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PMIC(DC/DC、PowerPath、バッテリ・チャージャ) 2
MAX14690 製造中 小型リチウムイオンシステム用、超低IQ電圧レギュレータおよびバッテリチャージャ内蔵PMIC
MAX14676 製造中 ウェアラブル充電管理ソリューション
マルチトポロジDC/DC 2
MAX14720 新規設計に推奨 パワーマネージメントソリューション
MAX14750 製造中 パワーマネージメントソリューション
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX20310EVKIT

MAX20310の評価キット

機能と利点

  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • I2Cシリアルインタフェース
  • 複数のインダクタオプションを装備

製品詳細

MAX20310の評価キット(EVキット)は、低電力医療アプリケーション用のI2C機能を備えた医療用ウェアラブル、パワーマネージメントソリューションのMAX20310を評価するための完全実装および試験済み回路です。このデバイスは、電圧モニタマルチプレクサ、ボタンモニタ、単一インダクタマルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ、および2つのロードロップアウト(LDO)リニアレギュレータを内蔵しています。

デバイスの動作と機能に関する詳細については、MAX20310 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • ポータブル医療機器
  • ウェアラブルフィットネス機器
  • ウェアラブル医療機器

MAX20310EVKIT
MAX20310の評価キット

リファレンス・デザイン

maxrefdes300 figure 1
MAXREFDES300 Circuits from the Lab®

RFID Datalogger for Healthcare and Cold-Chain Logistics

機能と利点

Maxim’s MAX32660 Microcontroller

  • Ultra-Low-Power Operation
  • 256KB Flash Memory and 96KB SRAM
  • 3.05mm (L) x 3.05mm (W) x 0.80mm (H) TQFN Package

Axzon’s RFM405 Wireless Passive Sensor

  • On-Chip Temperature Sensor
  • UHF/RAIN Operation – EPCglobal® Gen2 Compliant
MAXREFDES300
RFID Datalogger for Healthcare and Cold-Chain Logistics

最新のディスカッション

MAX20310に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品