MAX4740

製造中

クワッドSPDTオーディオスイッチ

ST Microelectronics社クワッドSPDTアナログスイッチSTG3699とピンコンパチブル

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.84
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低オン抵抗:0.61Ω (typ)
  • チャネル間マッチング:0.06Ω (typ)
  • オン抵抗の平坦性:0.32Ω (typ)
  • 単一電源電圧:1.6V~5.5V
  • 高いPSRRによって電源ノイズを低減(-60dB typ)
  • 全高調波歪み:0.08%
  • クロストーク:-68dB (100kHzにおいて)
  • オフアイソレーション:-64dB (typ) (100kHzにおいて)
  • 低消費電流:0.3µA (typ)
  • 低リーク電流:0.1µA (typ)
  • ST Micro STG3699とピンコンパチブル
  • 16ピンTQFN (3mm x 3mm)、および超薄型16ピンQFN (2.5mm x 2.5mm)パッケージ
MAX4740
クワッドSPDTオーディオスイッチ
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
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1
MAX4910 製造中 負信号処理機能付き、クワッドSPDTクリックレスオーディオスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

MAXREFDES103# system diagram
MAXREFDES103 Circuits from the Lab®

Wrist-Based SpO2, HR, and HRV Health Sensor Platform

機能と利点

  • Photoplethysmography (PPG)
  • Wrist-based embedded heart rate, blood oxygen saturation (SpO2) algorithm
  • Heart rate variability (HRV), respiration rate, sleep quality library algorithm
  • Wearable health band form factor
  • MAX32664 sensor hub
  • MAX86141 PPG analog front-end
  • 3-axis accelerometer
  • Windows® and Android GUIs

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 01:45
    How to Get Your Healthcare Wearable Off the Ground Faster
MAXREFDES103
Wrist-Based SpO2, HR, and HRV Health Sensor Platform

最新のディスカッション

MAX4740に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品