MAX20052

製造中

2A同期整流バックLEDドライバ、MOSFET内蔵

車載および一般照明設計を簡素化する高性能、小型、および効率的なバックLEDドライバ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.67
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 車載対応:AEC-Q100認定済み
  • 完全同期整流2Aステップダウンコンバータ、0.14Ω (typ) MOSFET内蔵
  • 広入力電源範囲:4.5V~65V
  • 2つのスイッチング周波数オプション:400kHzおよび2.1MHz
  • 内部ループ補償(MAX20050/MAX20052)および外部ループ補償(MAX20051/MAX20053/MAX20053D)オプション
  • スイッチング周波数をPWM調光に同期
  • アクティブローのフォルト(FLT)インジケータ
  • 出力短絡保護
  • ハイサイド電流レギュレーションによってLEDストリングへの1つの接続を除去
  • スペクトラム拡散モードによってEMIの問題を軽減
  • 低い200mVフルスケールのハイサイド電流検出電圧
  • REFI端子によってLED電流をゼロまで調整
  • PWM調光はハイサイドとローサイドの両方のMOSFETドライバを切断
  • 5V、10mA LDO出力によって他の回路にバイアスを提供
  • 超低シャットダウン電流:5µA (typ)
  • 出力過負荷、短絡、および過熱保護
  • 12ピンTDFN (3mm × 3mm)、14ピンTSSOP (5mm × 4.4mm)、および24ピンTQFN (4mm × 4mm)パッケージオプション
MAX20052
2A同期整流バックLEDドライバ、MOSFET内蔵
MAX20050、MAX20051、MAX20052、MAX20053:ブロックダイアグラム
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX20051EVKIT

MAX20051/MAX20053の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧:4.5V~65V
  • 1~16のLEDを駆動
  • LED電流:0A~2A
  • 低電圧ロックアウトおよび出力短絡保護を実証
  • 電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
  • 5V、10mA LDO出力能力を実証
  • 実証済みPCBレイアウトおよびサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20051の評価キット(EVキット)は、MOSFET内蔵2A同期整流バックLEDドライバのMAX20051およびMAX20053を実証します。

このEVキットは4.5V~65VのDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は400kHz固定です。スペクトラム拡散モード(SSM)はイネーブルで、EMIを向上させます。このEVキットは、アナログおよびパルス幅変調(PWM)調光の両方を実証します。また、このEVキットは短絡LED、オープンLED、および過熱フォルト保護も実証します。

このEVキットにはMAX20053 ICも付属しており、それを実装することによって2.1MHzスイッチング周波数のデバイスを評価することができます。詳細については、フルデータシートの「Evaluating the MAX20053 (MAX20053の評価)」の項を参照してください。

アプリケーション

  • クリアランスランプ(CLL)
  • 民生、産業、および建築用照明
  • コーナリングランプ(CL)
  • 日中走行用ライト(DRL)
  • フォグランプ
  • ヘッドライト
  • テールランプ

eval board
MAX20050EVKIT

MAX20050/MAX20052の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧:4.5V~65V
  • 1~16のLEDを駆動
  • LED電流:0A~1.5A
  • 低電圧ロックアウトおよび出力短絡保護を実証
  • 電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
  • 5V、10mA LDO出力能力を実証
  • 実証済みPCBレイアウトおよびサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20050の評価キット(EVキット)は、MOSFET内蔵1.5A同期整流バックLEDドライバのMAX20050およびMAX20052を実証します。

このEVキットは4.5V~65VのDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は400kHz固定です。スペクトラム拡散モード(SSM)はイネーブルで、EMIを向上させます。このEVキットは、アナログおよびパルス幅変調(PWM)調光の両方を実証します。また、このEVキットは 短絡LED、オープンLED、および過熱フォルト保護も実証します。

このEVキットにはMAX20052ACTV ICが付属しており、それを実装することによって2.1MHzスイッチング周波数のデバイスを評価することができます。詳細については、フルデータシートの「Evaluating the MAX20052 (MAX20052の評価)」の項を参照してください。

アプリケーション

  • クリアランスランプ(CLL)
  • 民生、産業、および建築用照明
  • コーナリングランプ(CL)
  • 日中走行用ライト(DRL)
  • フォグランプ
  • ヘッドライト
  • テールランプ

MAX20051EVKIT
MAX20051/MAX20053の評価キット
MAX20051EVKIT:ボード写真
MAX20050EVKIT
MAX20050/MAX20052の評価キット
MAX20050EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

max20052に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品