MAX20050
製造中2A同期整流バックLEDドライバ、MOSFET内蔵
車載および一般照明設計を簡素化する高性能、小型、および効率的なバックLEDドライバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.67
製品の詳細
- 車載対応:AEC-Q100認定済み
- 完全同期整流2Aステップダウンコンバータ、0.14Ω (typ) MOSFET内蔵
- 広入力電源範囲:4.5V~65V
- 2つのスイッチング周波数オプション:400kHzおよび2.1MHz
- 内部ループ補償(MAX20050/MAX20052)および外部ループ補償(MAX20051/MAX20053/MAX20053D)オプション
- スイッチング周波数をPWM調光に同期
- アクティブローのフォルト(FLT)インジケータ
- 出力短絡保護
- ハイサイド電流レギュレーションによってLEDストリングへの1つの接続を除去
- スペクトラム拡散モードによってEMIの問題を軽減
- 低い200mVフルスケールのハイサイド電流検出電圧
- REFI端子によってLED電流をゼロまで調整
- PWM調光はハイサイドとローサイドの両方のMOSFETドライバを切断
- 5V、10mA LDO出力によって他の回路にバイアスを提供
- 超低シャットダウン電流:5µA (typ)
- 出力過負荷、短絡、および過熱保護
- 12ピンTDFN (3mm × 3mm)、14ピンTSSOP (5mm × 4.4mm)、および24ピンTQFN (4mm × 4mm)パッケージオプション
MAX20050~MAX20053は、車載エクステリア照明アプリケーション用の高輝度LED (HB LED)ドライバです。これらのデバイスはMOSFETを内蔵した完全同期整流ステップダウンコンバータで構成され、最小限の外付け部品数で、LEDの直列ストリングを最大2Aで駆動することができます。MAX20050/MAX20052は内部ループ補償を利用して部品数を最小限に抑えるのに対し、MAX20051/MAX20053/MAX20053Dは外部補償を使用して完全な柔軟性を実現します。
広い4.5V~65Vの入力電源範囲は、極限の車載コールドクランクおよびロードダンプ状態に対応します。低と高のスイッチング周波数オプション(400kHzまたは2.1MHz)は、ソリューションサイズまたは効率を最適化する柔軟性を設計者に提供し、AM帯域内の干渉を防止します。スペクトラム拡散は設計者がシステムレベルでEMIを低減するためのさらなるオプションを提供します。MAX20050/MAX20051は内部スイッチング周波数が400kHzで、MAX20052/MAX20053は内部スイッチング周波数が2.1MHzです。
ハイサイド電流レギュレーションによってLEDストリングへの必要な接続は1つのみで、ストリングの接地はローカルで行うことができます。PWM調光に加えて、これらのICはREFI端子を使用してアナログ調光を提供します。フルスケール電流レギュレーション精度は±2.5%で、フルスケールの10%での精度は-40℃~+125℃の全温度範囲にわたって±8%です。他の回路のバイアス用に5V、10mA LDO出力が利用可能です。
フォルト保護機構は、出力過負荷、短絡、およびデバイス過熱保護を含んでいます。これらのデバイスは-40℃~+125℃の全温度範囲での動作が保証され、放熱特性を高めた12ピンTDFN (3mm × 3mm)およびエクスポーズドパッドを備えた14ピンTSSOP パッケージ(5mm × 4.4mm)で提供されます。
デザインソリューション:Driver Monitoring Systems Need a New Breed of IR-LED Drivers ›
アプリケーション
- クリアランスランプ(CLL)
- 民生、産業、および建築用照明
- コーナリングランプ(CL)
- 日中走行用ライト(DRL)
- ドライバー監視システム(DMS)
- フォグランプ
- ヘッドライト
- テールランプ
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20050ATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX20050ATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX20050ATC/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX20050ATC/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX20050CATC/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX20050CATC/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX20050EATC/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX20050EATC/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX20050ATC+ | 製造中 | |
MAX20050ATC+T | 製造中 | |
MAX20050ATC/V+ | 製造中 | |
MAX20050ATC/V+T | 製造中 | |
MAX20050CATC/V+ | 製造中 | |
MAX20050CATC/V+T | 製造中 | |
5 4, 2022 - 2262_ADDENDUM ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX20050ATC+ | 製造中 | |
MAX20050ATC+T | 製造中 | |
MAX20050ATC/V+ | 製造中 | |
MAX20050ATC/V+T | 製造中 | |
MAX20050CATC/V+ | 製造中 | |
MAX20050CATC/V+T | 製造中 | |
3 14, 2022 - 2262 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX20050ATC+ | 製造中 | |
MAX20050ATC+T | 製造中 | |
MAX20050ATC/V+ | 製造中 | |
MAX20050ATC/V+T | 製造中 | |
MAX20050CATC/V+ | 製造中 | |
MAX20050CATC/V+T | 製造中 | |
7 7, 2021 - 2154B ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX20050ATC+ | 製造中 | |
MAX20050ATC+T | 製造中 | |
MAX20050ATC/V+ | 製造中 | |
MAX20050ATC/V+T | 製造中 | |
MAX20050CATC/V+ | 製造中 | |
MAX20050CATC/V+T | 製造中 | |
6 11, 2020 - 1993 WAFER FAB |
||
MAX20050ATC+ | 製造中 | |
MAX20050ATC+T | 製造中 | |
MAX20050ATC/V+ | 製造中 | |
MAX20050ATC/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max20050に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める