MAX1954A
製造中低コスト、電流モードPWMステップダウンコントローラ、フォールドバック電流制限付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.82
製品の詳細
- 電流モードコントローラ
- 固定周波数PWM
- フォールドバック電流制限
- ±1%のFB精度で最低0.8Vまでの出力電圧
- 入力電圧:3.0V~13.2V
- スイッチング周波数:300kHz
- 出力電流能力:25A
- 効率:93%
- 全チャネルを低コストのN型MOSFETで設計
- 電流検出抵抗器不要
- ディジタルソフトスタート内蔵
- 小型10ピンµMAXパッケージ
同期電流モード、パルス幅変調(PWM) 降圧型コントローラのMAX1954Aは、普及品のMAX1954とピンコンパチブルで、コストとサイズを重視するアプリケーションに適しています。
MAX1954Aは、IC電源とは独立した3.0V~13.2Vの入力電圧範囲で動作します。出力電圧は最低0.8Vまで調整可能です。このICは、300kHzの固定スイッチング周波数で動作し、最大25Aの出力電流を最大95%の効率で供給します。このコントローラは過渡応答が優れているため、出力コンデンサが小容量で済みます。
MAX1954Aは、出力過負荷や短絡状態時に入力電流と部品の電力損失を大幅に低減するフォールドバック電流制限を備えています。
補償およびシャットダウン制御(COMP)入力は、エラーアンプの補償を行うほか、ロー状態に強制するとコンバータをシャットダウンすることができます。MAX1954Aは、電源入力サグが生じている間の適切な動作を確実に行い、外付けパワーMOSFETの過熱を防止するための入力低電圧ロックアウトを備えています。また、MAX1954Aは、突入電流を抑制して外付けコンデンサを節約するためにディジタルソフトスタートを内蔵しています。
MAX1954Aは、基板スペースを最小限に抑えるために小型10ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- グラフィックカードおよびビデオカード
- 低電圧分配電源
- マイクロプロセッサコア
- PCおよびサーバ
- プリンタおよびスキャナ
- テレコム/ネットワーク
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1954AEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1954AEUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 26, 2018 - 1753A ASSEMBLY |
||
MAX1954AEUB+ | 製造中 | |
MAX1954AEUB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1954Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める