MAX1916
製造中低ドロップアウト、定電流トリプル白色LEDバイアス電源
輝度マッチング0.3%でシングルLi+ (リチウムイオン)から3個の白色LEDを直接駆動
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.26
製品の詳細
- 低ドロップアウト:200mV (@9mA)
- 最大バイアス電流:60mA (1LED当たり)
- LED電流マッチング:0.3%
- シンプルなLED輝度制御
- 低消費電流:40µA
- 低シャットダウン電流:0.05µA
- 電源電圧範囲:2.5V~5.5V
- サーマルシャットダウン保護
- 小型6ピンThin SOT23パッケージ(高さ1mm)
白色LED用の低ドロップアウトバイアス電源のMAX1916は、従来の白色LED設計で使用されていたシンプルなバラスト抵抗に代わる高性能な代替製品です。MAX1916は1個の抵抗を使用して、0.3%のマッチング比で3個のLED用のバイアス電流を設定します。MAX1916の消費電流はイネーブル時にわずか40µAで、ディセーブル時には0.05µAです。
バラスト抵抗と比べたMAX1916の長所には、大幅に向上したLED間のバイアスマッチング、電源電圧変動によるバイアスのばらつきの著しい減少、ドロップアウト電圧の大幅な低下、および一部アプリケーションでは大幅な効率改善などがあります。MAX1916は、LED輝度マッチングのために各出力ごとに9mAの負荷で200mVのドロップアウトが必要です。
MAX1916は、省スペース6ピンThin SOT23パッケージで提供されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- デジタルカメラおよびカムコーダ
- 次世代ワイヤレス端末
- PDA、パームトップ、およびハンディターミナル
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 8
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1916EZT+ | 6-TSOT-N/A | ||
MAX1916EZT+T | 6-TSOT-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max1916に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める