MAX1845
製造中デュアル、高効率、高精度電流制限、ステップダウンコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.87
製品の詳細
- 超高効率
- 高精度の電流制限オプション
- 100ns負荷ステップ応答の迅速なQuick-PWM™
- VOUT精度:1% (全入力および負荷範囲において)
- Dual Mode™出力:固定1.8V/1.5V/可変、または2.5V/可変
- 可変出力範囲:1V~5.5V
- バッテリ入力範囲:2V~28V
- 公称スイッチング周波数:200/300/420/540kHz
- 可変過電圧保護
- ディジタルソフトスタート:1.7ms
- 大型同期整流FETを駆動
- パワーグッドウィンドウコンパレータ
- リファレンス出力:2V ±1%
MAX1845は、ステップダウン(バック)トポロジ用に構成されたデュアルPWMコントローラで、高電圧バッテリをステップダウンしてノートブックコンピュータの低電圧チップセットおよびRAM電源を生成するために必要な高効率、優れた過渡応答、および高DC出力精度を提供します。CS_入力は、ローサイド検出抵抗とともに、高精度の電流制限を提供するために使用するか、またはローサイドMOSFETを電流検出素子として使用し、LX_に接続することができます。
オンデマンドのPWMコントローラは、自走動作し、入力フィードフォワードによって一定オンタイム制御されます。この構成によって、超高速過渡応答、大きい入出力差の動作範囲、低消費電流、および厳しい負荷レギュレーション特性が実現します。MAX1845は、補償がシンプルで容易です。
1段バック変換によって、MAX1845は、最大限の効率で、高電圧バッテリを直接ステップダウンすることができます。あるいは、2段変換(バッテリの代わりに5Vシステム電源を高スイッチング周波数でステップダウン)によって、物理サイズを可能な限り最小限に抑えることができます。
MAX1845は、チップセット、DRAM、CPU I/O、またはその他の低電圧電源を最低1Vまで生成するように設計されています。単一出力バージョンについては、MAX1844のデータシートを参照してください。MAX1845は、28ピンQSOPパッケージおよび36ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 1.8Vおよび2.5V I/O電源
- 最低1Vのチップセット/RAM電源
- CPUコア電源
- ノートブックコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1845ETX+ | 36-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX1845ETX+T | 36-LFCSP-6X6X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max1845に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める