MAX1837
製造中24V内部スイッチ付き、100%デューティサイクル、ステップダウンコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.46
Viewing:
製品の詳細
- 4.5V to 24V Input Voltage Range
- Preset 3.3V or 5V Output
- Adjustable Output from 1.25V to VIN
- Output Currents Up to 125mA (MAX1836) or 250mA (MAX1837)
- Efficiency Over 90%
- 12µA Quiescent Current
- 3µA Shutdown Current
- 100% Maximum Duty Cycle for Low Dropout
- Small 6-Pin SOT23 and TDFN Packages
アプリケーション
- 4mA~20mAループ電源
- 9Vバッテリシステム
- バックアップ電源
- 分散電源システム
- ハンドヘルド機器
- 産業用制御電源
- ノートブックコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1837ETT33+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1837ETT33+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1837ETT50+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1837ETT50+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1837EUT33+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX1837EUT33+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX1837EUT50+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX1837EUT50+T | 6-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX1837ETT33+ | 製造中 | |
MAX1837ETT33+T | 製造中 | |
MAX1837ETT50+ | 製造中 | |
MAX1837ETT50+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
max1837に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める