MAX1771

製造中

12Vまたは可変、高効率、低IQ、ステップアップDC-DCコントローラ

低入力電圧時でも高効率、およびノイズ抑制

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 90%の高効率(30mA~2A負荷)
  • 24Wまでの出力電力
  • 自己消費電流:110µA (max)
  • シャットダウン電流:5µA (max)
  • 入力電圧:2V~16.5V
  • 固定12V、または可変可能な出力電圧
  • 電流制限によるPFM制御方式
  • 300kHzのスイッチング周波数
  • 評価キットを提供
MAX1771
12Vまたは可変、高効率、低IQ、ステップアップDC-DCコントローラ
MAX1771:標準動作回路
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
Product 1
MAX761 12V/15Vまたは可変、高効率、低IQ、ステップアップDC-DCコンバータ
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1
MAX756 製造中 3.3V/5V/可変出力、ステップアップDC-DCコンバータ
マイクロパワー昇圧レギュレータ 1
MAX608 製造中 5Vまたは可変、低電圧、ステップアップDC-DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1771EVKIT

MAX1771の評価キット

機能と利点

  • 12V or Adjustable Output Voltage
  • 3V to VOUT + 0.5V Input Range
  • Up to 0.5A Output Current
  • 5µA Max Shutdown Current
  • 110µA Max Supply Current
  • 300kHz Switching Frequency
  • 8-Pin SO, Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • フラッシュメモリプログラミング
  • ハイパワーRFパワーアンプ電源
  • パームトップ/ハンドヘルド端末
  • ポータブル通信機器
  • 正LCDバイアス生成器

MAX1771EVKIT
MAX1771の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品