MAX608
製造中5Vまたは可変、低電圧、ステップアップDC-DCコントローラ
1Aステップアップコンバータ、高効率で2V入力を昇圧
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.38
製品の詳細
- 入力範囲:1.8V~16.5V
- 効率:85% (負荷電流30mA~1.5A)
- 出力電力:10W (max)
- 消費電流:110µA (max)
- シャットダウン電流:5µA (max)
- 出力電圧:5V固定または可変(3V~16.5V)
- 電流制限PFM制御方式
- 最大スイッチング周波数:300kHz
- 評価キット入手可能
MAX608は、1.8V~16.5Vの入力電圧範囲で動作する低電圧ステップアップコントローラです。パルス周波数変調(PFM)制御方式により、重負荷での高効率を発揮し、しかも無負荷時には消費電流が僅か85µA (typ)です。さらに、ロジック制御のシャットダウンモードでは消費電流は僅か2µA (typ)まで低減します。出力電圧は5Vに内部設定されてますが、外部抵抗分圧器を用いれば3V~16.5Vの範囲で可変可能です。
MAX608は電池の数が2個または3個のバッテリ駆動機器に最適です。動作周波数が最大300kHzと高いため、小型の表面実装部品を使用することができます。
MAX608は「ブートストラップ」モードでのみ動作します(チップ電源OUTがDC-DC出力に接続)。外付抵抗なしで12Vの出力が必要な場合、あるいは非ブートストラップアプリケーション(チップ電源を入力電圧に接続)の場合は、ピンコンパチブルのMAX1771を参照してください。MAX608は8ピンDIPおよびSOパッケージで供給されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 高効率DC-DCコンバータ
- ポータブル通信機器
- 正LCDバイアス生成器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX608EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX608ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX608ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX608ESA+ | 製造中 | |
MAX608ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ外付け型昇圧コントローラ 1 | ||
MAX1771 | 製造中 | 12Vまたは可変、高効率、低IQ、ステップアップDC-DCコントローラ |
評価用キット
最新のディスカッション
max608に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める