MAX17599

製造中

低IQ、広入力範囲アクティブクランプ電流モードPWMコントローラ

アクティブクランプリセット内蔵のピーク電流モードコントローラが、スイッチング損失を減らし効率を向上

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.57
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • アクティブクランプ、ピーク電流モードフォワードPWMコントローラ
  • UVLOの起動電流:20µA
  • 入力電源動作範囲:4.5V~36V (MAX17599)
  • 設定可能な入力低電圧ロックアウト
  • 設定可能な入力過電圧保護
  • 設定可能なスイッチング周波数:100kHz~1MHz
  • スイッチング周波数同期
  • 設定可能な周波数ディザリングによって低EMIスペクトラム拡散動作を実現
  • 設定可能なデッドタイム
  • 調整可能なソフトスタート
  • 設定可能なスロープ補償
  • 高速サイクル単位のピーク電流制限
  • 内部リーディングエッジ電流検出ブランキング:70ns
  • ヒカップモード出力短絡保護
  • ソフトストップによってクランプコンデンサ放電を適正に制御可能
  • 負のクランプスイッチ電流制限
  • 鉛フリーの16ピンTQFN (3mm x 3mm)
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX17599
低IQ、広入力範囲アクティブクランプ電流モードPWMコントローラ
MAX17598、MAX17599:ブロックダイアグラム
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX17598EVKIT

MAX17598の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:36V DC~72V DC
  • 絶縁型出力電圧:3.3V DC (8A)
  • ガルバニック絶縁:最大3000VRMS
  • スイッチング周波数:350kHz
  • 効率:最大93.6%
  • アクティブクランプフォワードコンバータトポロジ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17598の評価キット(EV kit)は、アクティブクランプフォワードレギュレータ用のピーク電流モードコントローラを含んだ完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このEVキットは絶縁型の3.3V DC出力電圧に設定されており、最大8Aの電流を供給することができます。入力電圧範囲は36V DC~72V DCです。
このEVキットは、低自己消費電流および最大93.6%の効率を検証します。出力側に自己駆動同期補助MOSFETを備えた、アクティブクランプフォワードコンバータトポロジを使用して高効率を実現します。このEVキットは350kHzのスイッチング周波数で動作するように構成されています。表面実装型トランスは、起動後にICに給電するバイアス巻線を備えています。フォトカプラとトランスの組み合わせにより、入力と出力間に最大3000VRMSのガルバニック絶縁を提供します。
警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットおよびそれに接続される機器には危険な電圧が存在します。このEVキットまたはそれに接続された電源に通電するユーザーは、注意深く安全手順に適切に従って高電圧電気機器の操作を行う必要があります。
重大な障害状態または故障状態では、このEVキットは大量の電力を消費し、その結果部品または部品の破片が非常に高速で機械的に飛散する可能性があります。人体への傷害のおそれを回避するため、このEVキットを注意して取り扱ってください。

アプリケーション

  • 産業用電源
  • 絶縁型バッテリチャージャ
  • サーバおよび組込みコンピューティング
  • テレコムおよびデータコム電源

MAX17598EVKIT
MAX17598の評価キット

リファレンス・デザイン

maxrefdes115cfig00
MAXREFDES115 Circuits from the Lab®

Isolated 24V to 5V 20W Power Supply

機能と利点

  • Functional Insulation
  • Compact and Flexible
  • Low Power Dissipation
  • Minimal External Components
  • Robust Operation in Adverse Industrial Environments
  • 5V at 4A Output with 20% Over-Range Current
Figure 1. The MAXREFDES41 reference design block diagram.
MAXREFDES41 Circuits from the Lab®

Isolated 24V to 12V 40W Power Supply with Planar Transformer

機能と利点

Features

  • Functional insulation
  • Compact and flexible
  • Low power dissipation
  • Minimal external components
  • Robust operation in adverse industrial environments
MAXREFDES1051
MAXREFDES1051 Circuits from the Lab®

24V/2A, Active Clamp Forward DC-DC Converter Using MAX17599

機能と利点

  • 20µA Startup Current in UVLO
  • Programmable Input Under-Voltage Lockout
  • Programmable Input Over-Voltage Protection
  • Switching Frequency Synchronization
  • Adjustable Soft-Start
  • Programmable Slope Compensation
  • Fast Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
  • 70ns Internal Leading Edge Current Sense Blanking
  • Hiccup Mode Output Short Circuit Protection
MAXREFDES121
Isolated 24V to 3.3V 33W Power Supply
MAXREFDES121
MAXREFDES121 - Block Diagram
MAXREFDES115
Isolated 24V to 5V 20W Power Supply
maxrefdes115cfig00
maxrefdes115fig01
MAXREFDES114
Isolated 24V to 5V 10W Power Supply
maxrefdes114fig00
maxrefdes114fig01
MAXREFDES41
Isolated 24V to 12V 40W Power Supply with Planar Transformer
Figure 1. The MAXREFDES41 reference design block diagram.
MAXREFDES41 Hardware.
MAXREFDES48
Isolated 24V to 12V 40W Power Supply with EFD20 Core Transformer
MAXREFDES48
MAXXREFDES48 System Block Diagram
MAXREFDES1218
24V, 3A Average Current, 4A Peak Current Active Clamp Forward DC-DC Converter Using the MAX17599
Figure 1. MAXREFDES1218 hardware.
MAXREFDES1051
24V/2A, Active Clamp Forward DC-DC Converter Using MAX17599
MAXREFDES1051
MAXREFDES116
Isolated 24V to 5V 40w Power Supply
maxrefdes116-figure1
maxrefdes116-figure2

最新のディスカッション

max17599に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品