MAX16838
製造中高電圧ブーストおよびSEPICコントローラ内蔵、高集積、2チャネル、高輝度LEDドライバ
業界唯一、高集積、コスト効率の高いソリューションを提供する、車載アプリケーション用、2ストリングHB LEDドライバ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.22
製品の詳細
- 高集積2チャネル20mA~150mAリニアLED電流シンク
- ブーストまたはSEPIC電源トポロジによって最大限の柔軟性を実現
- 適応型の電圧最適化によってリニア電流シンクでの電力損失を最小化
- 入力動作電圧範囲:4.75V~40Vまたは5V ±10%
- 5000:1 PWM調光(200Hz時)
- オープンドレインフォルトインジケータ出力
- LEDオープン/短絡の検出と保護
- 出力過電圧および温度過昇保護
- 低入力電圧で設定可能なLED電流フォールドバック
- 外部同期によって抵抗設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2MHz
- 内部スロープ補償を備えた、電流モード制御スイッチング段
- イネーブル入力
- 放熱特性を高めた20ピンTQFN (4mm x 4mm)および20ピンTSSOPパッケージ
MAX16838は、DC-DCスイッチングブーストレギュレータと2つの150mA電流シンクの両方を集積するデュアルチャネルLEDドライバです。電流モードスイッチングDC-DCコントローラは、HB LEDの両方のストリングに必要な電圧を供給します。MAX16838は、広い4.75V~40Vの入力電圧範囲を受け付け、直接的な車載ロードダンプイベントに耐えます。5V ±10%の入力電圧の場合は、VINをVCCに接続します。広い入力範囲は、車載およびディスプレイバックライトアプリケーションの小型から中型のLCDディスプレイ用HB LEDの駆動を可能にします。
内蔵の電流モードスイッチングDC-DCコントローラは、ブーストまたはSEPICトポロジに対応しており、200kHz~2MHzの可変周波数範囲で動作します。電流モード制御は、高速応答を提供し、ループ補償を簡素化します。また、MAX16838は適応型の出力電圧調整方式も備えており、LED電流シンク経路での電力損失を最小限に抑えます。MAX16838は、MAX15054と組み合わせて、2つの高集積電流シンクを持つバックブーストLEDドライバを実現することができます。
チャネル電流は、外付け抵抗を使用して、20mA~150mAに調整可能です。外付け抵抗は、両チャネルの電流を同じ値に設定します。このデバイスは、両方のストリングを並列に接続することによって、単一チャネルで300mAの最大電流を達成することができます。また、MAX16838はロジック入力(DIM)を通じて両方のチャネル上に、わずか1µsの最小パルス幅を持つパルス調光制御も備えています。
MAX16838は、出力過電圧保護、オープンLED、短絡LED検出、および温度過昇保護を内蔵しています。このデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。MAX16838は、20ピンTSSOPおよび4mm x 4mmの20ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 車載ディスプレイバックライト
- 車載照明アプリケーション
- LCDディスプレイのバックライト
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX16838ATP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16838ATP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16838ATP/V+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16838ATP/V+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16838AUP+ | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16838AUP/V+ | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16838AUP/V+T | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX16838ATP+ | 製造中 | |
MAX16838ATP+T | 製造中 | |
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX16838ATP/V+ | 製造中 | |
MAX16838ATP/V+T | 製造中 | |
3 27, 2018 - 1681B_CANCELLATION WAFER FAB |
||
MAX16838ATP/V+T | 製造中 | |
3 16, 2018 - 1681B WAFER FAB |
||
MAX16838ATP/V+T | 製造中 | |
5 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
MAX16838AUP+ | 製造中 | |
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX16838AUP+ | 製造中 | |
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
MAX16838AUP/V+ | 製造中 | |
MAX16838AUP/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX16838に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める