MAX16822B
製造中MOSFETおよびハイサイド電流検出内蔵、2MHz、高輝度LEDドライバ
スペースとコストを節約する、MOSFET内蔵、高電圧、高効率LEDドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.51
製品の詳細
- 広範なLED照明アプリケーション用の高コスト効率ソリューション
- 入力電圧範囲:6.5V~65V
- 出力電流:500mA (max)
- LED電流精度:±3%
- 選択可能な調光オプション:リニアまたはPWM
- 最小限の部品数によってコストとスペースを削減
- 内蔵パワーMOSFET:65V、0.85Ω
- 抵抗で設定可能なLED定電流
- 200mV電流検出リファレンスを備えたハイサイド電流検出内蔵
- ヒステリシス制御:最大2MHzのスイッチング周波数
- 各種保護機能と広い動作温度範囲によって信頼性を向上
- サーマルフォールドバック保護によるLEDの調光で過熱を最小化
- サーマルシャットダウン保護
- 8ピンSOパッケージで提供
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
ステップダウン定電流高輝度LED (HB LED)ドライバのMAX16822A/MAX16822Bは、車載用インテリア/エクステリア照明、建築用およびアンビエント照明、LED電球、およびその他のLED照明アプリケーションにコスト効率の高いデザインソリューションを提供します。
MAX16822A/MAX16822Bは+6.5V~+65Vの入力電圧範囲で動作し、最大+125℃の温度まで動作すると最大350mAの出力電流を、最大+105℃の温度まで動作すると最大500mAの出力電流を供給することができます。ハイサイド電流検出抵抗によって出力電流を調整し、専用のパルス幅変調(PWM)入力によって、広い範囲の輝度レベルでパルス付きのLED調光が可能です。
これらのデバイスは、広い入力電圧範囲が必要なアプリケーションに最適です。ハイサイド電流検出と内蔵電流設定回路が外付け部品点数を最小限に抑えつつ、±3%の精度で平均出力電流を供給します。ヒステリシス制御方式が、負荷過渡時とPWM調光時の優れた入力電源除去と高速応答を保証します。MAX16822Aは10%の電流リップルを許容し、MAX16822Bは30%の電流リップルを許容します。両デバイスとも、最大2MHzのスイッチング周波数で動作するため、小型部品サイズが使用可能になります。
MAX16822A/MAX16822Bは、内部2Vスレッショルド電圧より低い外部DC電圧をTEMP_IとGND間に印加して、出力電流を低減するアナログ調光機能を提供します。TEMP_Iからは、25µAをTEMP_IとGNDの間に接続されたNTC (負の温度係数)サーミスタに供給して、LEDストリングの温度が指定温度ポイントを超えるとLED電流を低減するアナログサーマルフォールドバック機能も提供します。
その他の機能として、サーマルシャットダウン保護も備え、ジャンクション温度が+165℃を上回るとLXドライバをオフにします。
MAX16822A/MAX16822Bは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、8ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 建築用、産業用、およびアンビエント照明
- 車載RCL、DRL、およびフォグライト
- ヘッドアップディスプレイ
- インジケータおよび非常ランプ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX16822BASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX16822BASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX16822BASA+ | 製造中 | |
MAX16822BASA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max16822bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める