MAX16822A

製造中

MOSFETおよびハイサイド電流検出内蔵、2MHz、高輝度LEDドライバ

スペースとコストを節約する、MOSFET内蔵、高電圧、高効率LEDドライバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.51
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広範なLED照明アプリケーション用の高コスト効率ソリューション
    • 入力電圧範囲:6.5V~65V
    • 出力電流:500mA (max)
    • LED電流精度:±3%
    • 選択可能な調光オプション:リニアまたはPWM
  • 最小限の部品数によってコストとスペースを削減
    • 内蔵パワーMOSFET:65V、0.85Ω
    • 抵抗で設定可能なLED定電流
    • 200mV電流検出リファレンスを備えたハイサイド電流検出内蔵
    • ヒステリシス制御:最大2MHzのスイッチング周波数
  • 各種保護機能と広い動作温度範囲によって信頼性を向上
    • サーマルフォールドバック保護によるLEDの調光で過熱を最小化
    • サーマルシャットダウン保護
    • 8ピンSOパッケージで提供
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16822A
MOSFETおよびハイサイド電流検出内蔵、2MHz、高輝度LEDドライバ
MAX16822A、MAX16822B:標準アプリケーション回路
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
MAX16822BEVKIT

Evaluation Kit for the MAX16822B

機能と利点

  • 6V to 65V Wide Supply Voltage Range
  • 333mA LED Current
  • Digital PWM Dimming Control
  • Analog Dimming Control
  • Thermal Foldback and Temperature Simulation Circuit
  • Evaluates MAX16822A (IC Replacement Required)
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX16822B evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX16822B hysteretic current-mode high-brightness LED (HB LED) driver IC. The MAX16822B EV kit is configured as a step-down topology with a constant-current HB LED driver circuit for external HB LEDs. The MAX16822B EV kit operates from a DC supply voltage of 6V to 65V and is configured to deliver up to 350mA of current to user-supplied HB LEDs. The output voltage for the HB LED string can go up to 64V and depends upon the EV kit's input voltage.

The MAX16822B EV kit can be configured for digital pulse-width modulation (PWM) dimming operation using a digital PWM input signal to control the HB LEDs' brightness. The MAX16822B has an undervoltage lockout (UVLO) feature that disables the EV kit at low input voltage. The EV kit circuit also features a thermal foldback and temperature simulation circuit feature. The MAX16822B EV kit is a fully assembled and tested surface-mount board. The MAX16822B EV kit can also evaluate the MAX16822A, or for higher currents, a MAX16832 IC.

Warning: Voltages exceeding 42V may exist on the LED+ and LED- output pads.

Applications

  • Architectural, Industrial, and Ambient Lighting
  • Automotive RCL, DRL, and Fog Lights
  • Heads-Up Displays
  • Indicator and Emergency Lighting

MAX16822BEVKIT
Evaluation Kit for the MAX16822B

最新のディスカッション

max16822aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品