MAX16814

製造中

高電圧DC-DCコントローラ内蔵、高集積、4チャネル、高輝度LEDドライバ

最も少ない外付け部品点数で超高効率と完全フォルト保護を提供するマルチストリングドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広範なLED照明アプリケーション用の高コスト効率4チャネルリニアLED電流シンク
    • 1~4つのLEDストリングを駆動
    • 入力電圧範囲:4.75V~40V
    • フルスケールLED電流調整範囲:20mA~150mA
    • PWM調光:5000:1 (200Hz時)
    • シャットダウン電流:40µA以下
  • 最小限の部品数によってコストとスペースを削減
    • チャネル別のMOSFET内蔵
    • 内蔵電流モードスイッチングDC-DCコントローラ:ブースト、結合インダクタブーストバック、またはSEPICのトポロジに対応
    • サイズおよび効率を最適化する設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2MHz
    • 外部スイッチング周波数同期
  • 保護機能と広い動作温度範囲で信頼性を向上
    • オープンドレイン障害インジケータ出力
    • オープンLEDおよびLED短絡の検出/保護
    • 過熱保護
    • 放熱特性を高めた20ピンTQFN、QFND、およびTSSOPパッケージで提供
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16814
高電圧DC-DCコントローラ内蔵、高集積、4チャネル、高輝度LEDドライバ
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
ステップアップ LEDドライバ 2
MAX16838 製造中 高電圧ブーストおよびSEPICコントローラ内蔵、高集積、2チャネル、高輝度LEDドライバ
MAX16826 製造中 出力電圧最適化およびフォルト検出内蔵、プログラマブル、4ストリングHB LEDドライバ
ハイサイド・スイッチ & MOSFET ドライバ 1
MAX15054 製造中 HB LEDドライバおよびDC-DCアプリケーション用、ハイサイドMOSFETドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX16814EVKIT

Evaluation Kit for the MAX16814

機能と利点

  • Input Voltage from 6.5V Up to HB LED Forward Voltage
  • Demonstrates OVP (33V)
  • HB LED String Output Currents Configurable for 100mA or 150mA
  • Demonstrates UVLO (5V)
  • Demonstrates Open and Short LED Fault Protection and Detection
  • Demonstrates Cycle-by-Cycle Current Limit and Thermal-Shutdown Features
  • Demonstrates Adaptive Voltage Optimization
  • Proven PCB and Thermal Design
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX16814 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX16814 high-brightness LED (HB LED) driver, integrating a step-up DC-DC preregulator followed by 4 channels of linear current sinks. The step-up preregulator switches at 350kHz and operates as a current-mode-controlled regulator capable of providing up to 600mA for the linear circuits. Each of the 4 linear channels can operate up to 40V and provide up to 150mA per channel. The 4 channels are configurable for 100mA or 150mA HB LED output current. The IC is a 20-pin TSSOP package with an exposed pad for enhanced thermal power dissipation.

The EV kit operates from a DC supply voltage of 6.5V up to the HB LED string forward voltage. The EV kit can withstand a 40V load-dump condition. The EV kit also demonstrates the IC features such as adaptive voltage optimization, undervoltage lockout (UVLO), overvoltage protection (OVP), cycle-by-cycle current limit, thermal shutdown, and digital PWM dimming operation using a digital PWM input signal to control the brightness of the HB LEDs. The EV kit also demonstrates a reference IC design for automotive applications.

Applications

  • Architectural, Industrial, and Ambient Lighting
  • Automotive Displays LED Backlights
  • Automotive RCL, DRL, Front Position, and Fog Lights
  • LCD TV and Desktop Display LED Backlights

MAX16814EVKIT
Evaluation Kit for the MAX16814

最新のディスカッション

MAX16814に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品