MAX16800
製造中高電圧、350mA、可変リニア高輝度LED (HB LED)ドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.29
製品の詳細
- 動作範囲:+6.5V~+40V
- 調整レベル:35mA~350mA
- 出力電流精度:±3.5%
- 低ドロップアウト電圧(0.5V typ)のパス素子内蔵
- 出力短絡保護
- 4mA供給能力の+5Vの安定化出力
- 熱シャットダウン
- 差動LED電流検出
- 調光インタフェース用の高電圧イネーブル端子
- 低シャットダウン消費電流:12µA (typ)
- 204mVの低電流検出リファレンスにより電力損失を低減
- 波形整形されたソフトエッジによってPWM調光時の放射EMIを低減
- 放熱特性を高めた5mm x 5mmの16ピン小型TQFNパッケージで提供
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
電流レギュレータのMAX16800は6.5V~40Vの入力電圧範囲で動作し、総計350mAまでの電流を1列または複数列接続された高輝度LEDに供給します。MAX16800の出力電流は、LEDと直列の外付け電流検出抵抗を使って調整されます。イネーブル入力によって、広範囲に「パルス」調光することができます。波形整形回路はEMIを低減します。差動電流検出入力はノイズ耐性を向上します。MAX16800は高電圧入力が必要なアプリケーションに最適で、最大40Vまで自動車用負荷ダンプに耐えることができます。搭載されたパス素子によって外付け部品が最小限に抑えられ、また±3.5%の出力電流精度が実現します。その他の機能には、5Vの安定化出力や短絡/サーマル保護などがあります。
MAX16800は放熱特性を高めた5mm x 5mmの16ピンTQFNパッケージで提供され、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)での動作が保証されています。
MAX16835は、MAX16800と同じ性能を提供しピンコンパチブルである、より最新かつコスト効率の高い製品です。
アプリケーション
- 車載エクステリア:テールランプおよびCHMSL
- 車載インテリア:マップライト、カーテシランプ、およびクラスタ照明
- 一般照明
- ナビゲーションおよび航海ナビゲータ
- 信号、ガソリンキャノピ、ビーコン
- 緊急車両用警報ライト
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX16800ATE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX16800ATE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX16800ATE+ | 製造中 | |
MAX16800ATE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX16800に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める