MAX1561
製造中高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ
最大効率87%、最大6個の白色LEDを駆動、26V、ステップアップDC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.69
製品の詳細
- 高精度電流レギュレーションにより輝度を均一化
- 高効率:最大87%
- フレキシブルなアナログ/PWM調光制御
- 30V内部MOSFETスイッチでの出力:最大900mW
- 高速1MHz (MAX1561)または500kHz (MAX1599) PWM動作
- 小型、薄型の外付け部品
- 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
- 過電圧保護付き出力:26V (max)
- 15mVP-P低入力リップルに最適化
- ソフトスタートにより突入電流ゼロ
- シャットダウン電流:0.3µA
- 小型3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージ
ステップアップコンバータのMAX1561/MAX1599は、定電流で最大6個の白色LEDを駆動し、携帯電話、PDA、およびその他のハンドヘルド機器にバックライト電流を供給します。このステップアップコンバータのトポロジにより白色LEDの直列接続が可能になり、LED電流は一定で、均一な輝度が実現できます。この構成では、バラスト抵抗器と高コストな工場でのキャリブレーションが不要になります。
MAX1561/MAX1599は高電圧、低RDS(ON)のNチャネルMOSFETスイッチを内蔵し、高効率とバッテリ長寿命化を実現しています。また、単一のDual Mode™入力により、輝度調整とオン/オフ制御が容易です。さらに、高速1MHz (MAX1599は500kHz)電流モードのパルス幅変調(PWM)動作によって、小型入力/出力コンデンサおよび小型インダクタの使用が可能となり、入力電源/バッテリのリップルを最小化します。プログラマブルソフトスタートは、起動時の突入電流を除去します。
両製品とも、エクスポーズドパッド(EP)付きの省スペース3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- 電子書籍およびサブノートブック
- PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
- 白色LEDディスプレイバックライト
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1561ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1561ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1561に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める