MAX15036

新規設計に推奨

ハイサイドスイッチ内蔵、2.2MHz、3Aバックまたはブーストコンバータ

最大3Aを提供する2.2MHz高スイッチング周波数、DC-DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:4.5V~5.5Vまたは5.5V~23V
  • 出力電圧:最小0.6V (バック)または最大28V (ブースト)まで調整可能
  • 出力電流:3A
  • 同期整流器ドライバ出力によって高効率を実現(MAX15037)
  • 抵抗設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • 外部同期およびイネーブル(オン/オフ)入力
  • 180°逆位相で2次コンバータを駆動するクロック出力(MAX15036)
  • 150mΩのハイサイドnチャネルパワーMOSFET内蔵
  • パワーオンリセット出力(MAX15036)/パワーグッド出力(MAX15037)
  • 短絡保護(バック)/最大デューティサイクル制限(ブースト)
  • サーマルシャットダウン保護
  • 放熱特性に優れた(2.7W)、16ピンTQFNパッケージ
MAX15036
ハイサイドスイッチ内蔵、2.2MHz、3Aバックまたはブーストコンバータ
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
Product 1
MAX5088 ハイサイドスイッチ内蔵、2.2MHz、2Aバックコンバータ
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 2
MAX5072 製造中 PORおよびパワーフェイル出力付き、2.2MHz、デュアル出力、バック(降圧)またはブースト(昇圧)コンバータ
MAX5073 製造中 パワーMOSFET内蔵、2.2MHz、デュアル出力バックまたはブーストコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX15036に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品