MAX5088

ハイサイドスイッチ内蔵、2.2MHz、2Aバックコンバータ

最高2.2MHzのスイッチング周波数によって、調波がADSL2+および車載用AMラジオ周波数帯域に干渉するのを回避

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:4.5V~5.5V、または5.5V~23V
  • 最低0.6Vまで可変の出力電圧
  • 出力電流:2A
  • 同期整流器ドライバ出力(MAX5089)によって高効率を実現
  • 抵抗でプログラマブルなスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • 外部同期およびイネーブル(オン/オフ)入力
  • 180°逆位相で第2コンバータを駆動するクロック出力(MAX5089)
  • 150mΩのハイサイドnチャネルパワーMOSFET内蔵
  • パワーオンリセット出力(MAX5088)/パワーグッド出力(MAX5089)
  • 短絡保護
  • サーマルシャットダウン保護
  • 放熱特性を高めた16ピンTQFNパッケージは2.7Wを消費
MAX5088
ハイサイドスイッチ内蔵、2.2MHz、2Aバックコンバータ
MAX5088、MAX5089:標準アプリケーション回路
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 2
MAX5082 製造中 1.5A、40V、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
MAX5083 製造中 1.5A、40V、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 2
MAX5073 製造中 パワーMOSFET内蔵、2.2MHz、デュアル出力バックまたはブーストコンバータ
MAX5072 製造中 PORおよびパワーフェイル出力付き、2.2MHz、デュアル出力、バック(降圧)またはブースト(昇圧)コンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max5088に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品