MAX15035
新規設計には非推奨スイッチ内蔵、15Aステップダウンレギュレータ
15Aを供給する全機能内蔵バックレギュレータ、6mm x 6mmパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.77
製品の詳細
- 入力電圧範囲:4.5V~26V
- 高速過渡応答
- プリチャージされた出力に単調性パワーアップ
- 各種出力コンデンサに対応
- ポリマ/タンタルで補償不要
- 外部補償を使用してセラミック出力コンデンサで安定
- ダイナミックに調整可能な出力電圧
- 電源および負荷の全範囲で0.5% VOUTの精度
- 調整可能な谷電流制限保護
- NTCによる熱補償
- フォールドバック電流制限をサポート
- プログラマブルスイッチング周波数
- 過電圧保護
- 低電圧保護
- 電圧ソフトスタートとソフトシャットダウン
- パワーグッドウィンドウコンパレータ
パルス幅変調(PWM)コントローラのMAX15035は、高効率の優れた過渡応答、および高いDC出力精度を提供します。内蔵された低オン抵抗のMOSFETと組み合わせ、MAX15035は、高い電力密度が必要な小型のアプリケーションに高効率でコンパクトなソリューションを提供します。
マキシム独自のQuick-PWM™クイック応答、一定オン時間PWM制御方式は、広範な入力/出力電圧比(低デューティサイクルアプリケーション)を容易に処理し、比較的一定したスイッチング周波数を維持しながら、過渡負荷に対して100nsのインスタントオン応答を行います。出力電圧は、0V~2Vの入力電圧に対応したダイナミックREFINを使用してダイナミックに制御することができます。REFINの調整機能とフィードバック入力の抵抗分圧器を組み合わせることによって、MAX15035は、0V~0.9VINの任意の出力電圧に設定することができます。
このコントローラは、同期整流器の両端間電流を検出し、低コストで高効率の谷電流制限保護を実現します。外付け電流制限制御とすることによって、ヒートシンクとエアフロー付きアプリケーションに対しては大きい電流制限値を可能にし、小さい電流制限値を必要とする低電流アプリケーションに対応してアプリケーション回路の過剰設計を防ぐことができます。調整可能な電流制限によって、熱的な補償保護または出力から部分的に得られた分圧器を使用するフォールドバック電流制限保護を高い柔軟性で行うことができます。
MAX15035は、入力サージ電流を制限するための電圧制御のソフトスタートとソフトシャットダウンを備えており、プリチャージされた出力への単調なパワーアップを提供し、規定されたソフトスタート時間を提供します。また、コントローラは、出力フォルト保護(低電圧および過電圧)、および過熱フォルト保護も備えています。
MAX15035は、6mm x 6mmの小型40ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- DDRメモリ—VDDQまたはVTT
- GPUコア電源
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
- サーバコンピュータ
- ステップダウン電源
- ストレージ電源
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX15035ETL+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX15035ETL+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX15035に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める