MAX1499

製造中

3.5および4.5桁、シングルチップADC、LEDドライバおよびµCインタフェース付

時間と基板スペースを削減する、3.5および4.5桁ADC、LEDディスプレイドライバ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$15.04
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高分解能
    • MAX1499:4.5桁(±19,999カウント)
    • MAX1497:3.5桁(±1999カウント)
  • シグマデルタADCアーキテクチャ
    • 積分コンデンサ不要
    • オートゼロコンデンサ不要
    • 50Hzおよび60Hz同時除去:100dB以上
  • 2.7Vまたは5.25V単一電源で動作
  • 選択可能な入力範囲:±200mVまたは±2V
  • 選択可能な電圧リファレンス:内部2.048Vまたは外部
  • 外付け部品不要の高精度発振器を内蔵
  • 自動オフセットキャリブレーション
  • 低電力(LEDドライバ電流を除く)
    • 最大動作電流:664µA
    • 最大シャットダウン電流:268µA
  • 小型32ピン、7mm x 7mmのTQFPパッケージ(4.5桁)、28ピンSSOPパッケージ(3.5桁)
  • PDIP (3.5桁)パッケージでも提供
  • マルチプレクスLEDドライバ抵抗プログラマブルセグメント電流
  • SPI/QSPI/MICROWIRE対応のシリアルインタフェース
  • 拡張温度範囲:-40℃~+85℃
MAX1499
3.5および4.5桁、シングルチップADC、LEDドライバおよびµCインタフェース付
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
Product 1
MAX1447 LEDドライバ付き、3.5および4.5桁、シングルチップADC
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 1
MAX1491 製造中 3.5桁および4.5桁、シングルチップADC、LCDドライバ付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1499EVKIT

MAX1499の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全評価システム
  • 便利なオンボードテストポイント
  • データロギングソフトウェア
  • 完全実装およびテスト済み

製品詳細

MAX1499の評価システム(EVシステム)は、MAX1499の評価キット(EVキット)とマキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16MODULE-DIPから構成されています。MAX1499は、LED表示用ドライバを内蔵した低電力、4.5桁のアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。評価ソフトウェアはWindows® 95/98/2000/XPで動作し、MAX1499の機能を実行するための便利なユーザインタフェースを備えています。

PCを使用してMAX1499の総合的評価を行うには、EVシステム一式(MAX1499EVC16)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULEを購入済みの場合や、他のµCベースのシステムによるカスタム使用の場合は、EVキット(MAX1499EVKIT)をお求めください。

このシステムは、MAX1498ECJを評価することもできます。製品の無料サンプルについてはお問い合わせください。詳細については、フルデータシートの「ハードウェアの詳細(Detailed Description of Hardware)」の項を参照してください。

アプリケーション

  • デジタルマルチメータ
  • デジタルパネルメータ
  • デジタル電圧計
  • ハンドヘルド各種メータ

MAX1499EVKIT
MAX1499の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

MAX1499に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品