MAX1498

製造中

LEDドライバ付き、3.5および4.5桁、シングルチップADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$12.94
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高分解能
    • MAX1447/MAX1498:4.5桁(±19,999カウント)
    • MAX1496:3.5桁(±1999カウント)
  • シグマデルタADCアーキテクチャ
    • 積分コンデンサ不要
    • オートゼロコンデンサ不要
    • 50Hzと60Hzの同時除去:100dB以上
  • 選択可能な入力範囲:±200mVまたは±2V
  • 選択可能な電圧リファレンス:内部2.048Vまたは外部
  • 内部高精度発振器は外付け部品不要
  • 自動オフセット較正
  • 要求に応じて高機能オフセット較正(MAX1447)
  • 単一電源動作:2.7V~5.25V
  • 低電力(LEDドライバ電流を除く)
    • 動作電流の最大値:744µA (MAX1496)
    • 動作電流の最大値:960µA (MAX1447/MAX1498)
    • シャットダウン電流の最大値:325µA
  • 多重化コモンカソードLEDドライバ
    • 抵抗器によって設定可能なセグメント電流
  • 小型、7mm x 7mmの32ピンTQFPパッケージ(4.5桁)、28ピンSSOPパッケージ(3.5桁)
  • PDIPパッケージも供給可能(3.5桁)
MAX1498
LEDドライバ付き、3.5および4.5桁、シングルチップADC
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
Product 1
MAX1495 3.5桁および4.5桁、シングルチップADC、LCDドライバ付
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 2
MAX1491 製造中 3.5桁および4.5桁、シングルチップADC、LCDドライバ付
MAX1493 製造中 3.5桁および4.5桁、シングルチップADC、LCDドライバ付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品