MAX14776E

製造中

±65Vフォルト保護500Kbps/20MbpsハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ

堅牢なRS-485によって稼働時間を増大

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.81
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
    • ドライバ出力/レシーバ入力のフォルト保護範囲:±65V
    • レシーバ入力のコモンモード範囲:±25V
    • 大きいレシーバのヒステリシスによってノイズ耐性を増大
    • ホットスワップ保護
    • サーマルシャットダウン
  • 高性能トランシーバによって柔軟な設計を実現
    • RS-485 EIA/TIA-485規格に準拠
    • 最大データレート:20Mbps (MAX14775E)/500kbps (MAX14776E)
    • 電源範囲:3V~5.5V
    • 最大100のデバイスをバスに接続可能
MAX14776E
±65Vフォルト保護500Kbps/20MbpsハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ
MAX14775E、MAX14776E:ファンクションダイアグラム
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
IBISモデル 1


評価用キット

MAX14775EEVKIT

MAX14775E/MAX14776Eの評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:3V~5V
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14775Eの評価キット(EVキット)は、20Mbps RS-485/RS-422フォルト保護トランシーバのMAX14775の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。

MAX14775EのEVキットは、MAX14776Eの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • HVAC
  • 産業用フィールドバスネットワーク
  • モーションコントローラ

MAX14775EEVKIT
MAX14775E/MAX14776Eの評価キット

最新のディスカッション

MAX14776Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品