MAX1415

製造中

16ビット、低電力、2チャネル、シグマ-デルタADC

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.07
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 優れたDC精度によって測定品質を向上
    • 2つの完全差動入力チャネルを備えた16ビットデルタ-シグマADC
    • INL:0.0015% (max)、ミッシングコードなし
  • 低消費電力によって消費電力を最小化
    • 1.2mW (max)、3V電源
    • パワーダウン電流:2µA (typ)
  • 内蔵機能によってシステムコストを低減
    • PGA:1~128に利得設定可能
    • 入力バッファオプション
    • 50Hz/60Hz除去:98dB以上
  • 内蔵自己較正によってシステム精度を向上
    • オンデマンド対応オフセットおよび利得の自己較正とシステム較正
    • ユーザー設定可能なオフセットおよび利得レジスタ
  • 柔軟な単一電源オプション
    • 2.7V~3.6V (MAX1415)
    • 4.75V~5.25V (MAX1416)
  • MX7705/AD7705とピンコンパチブルなアップグレード
MAX1415
16ビット、低電力、2チャネル、シグマ-デルタADC
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
A/D & D/Aコンバータの組み合わせ 1
MAX1358B 製造中 ADC、DAC、UPIO、RTC、電圧モニタ、および温度センター内蔵、16ビット、データ収集システム
Product 1
MAX1359B ADC、DAC、UPIO、RTC、電圧モニタ、および温度センター内蔵、16ビット、データ収集システム
マルチプレクスA/Dコンバータ 1
MX7705 製造中 16ビット、低電力、2チャネル、シグマ-デルタADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品