MAX1402

製造中

+5V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマデルタ) ADC

+5V、18ビットシグマデルタとしては最高のリニアリティ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$16.64
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 分解能18ビットのシグマ-デルタADC
  • 480spsまで16ビット精度を保持(ミスコードなし)
  • 低自己消費電流:
    • 250µA (動作モード)
    • 2µA (パワーダウンモード)
  • センサ励起用のマッチングされた内蔵電流ソース(200µA)
  • 3つの完全差動または5つの疑似差動信号入力チャネル
  • 2つの完全差動キャリブレーションチャネル/補助入力チャネルを追加
  • 利得およびオフセットは設定可能
  • 完全差動リファレンス入力
  • 連続またはオンコマンドで変換
  • 自動チャネルスキャンおよび連続データ出力モード
  • 電源:+5V (アナログ用)および+3Vまたは+5V (ディジタル用)
  • 3線式シリアルインタフェース:SPI™/QSPI™コンパチブル
  • パッケージ:28ピンSSOP
MAX1402
+5V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマデルタ) ADC
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
MAX195 製造中 16ビット、85ksps ADC、10µAシャットダウン付
マルチプレクスA/Dコンバータ 4
MAX1403 製造中 +3V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマ-デルタ) ADC
MAX1400 製造中 +5V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマデルタ) ADC
MAX1401 製造中 +3V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマ-デルタ) ADC
MAX11060 製造中 24/16ビット、4チャネル、同時サンプリング、カスケード接続可能、デルタシグマADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX1402EVC16

MAX1400およびMAX1402の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 設定が簡単
  • フルスピードで最大8192サンプルを収集
  • 完全評価システム
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • EVキットソフトウェアはRS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応
  • EVキットソフトウェアはUSBポートでWindows 2000/XPに対応

製品詳細

MAX1402の評価システム(EVシステム)は、MAX1402の評価キット(EVキット)およびマキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16、およびUSBTO232から構成される完全マルチチャネルデータ収集システムです。MAX1402は低電力マルチチャネルシリアル出力のアナログディジタルコンバータ(ADC)です。Windows® 98/2000/XP対応のソフトウェアが、MAX1402の機能を容易に使いこなすためのユーザインタフェースを提供します。ソフトウェアの低レベル部分についてはC++および68HC11アセンブリ言語のソースコードが提供されています。

パーソナルコンピュータでMAX1402の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステムをご注文下さい。既にマキシムの旧型EVシステムと共に68HC16 µCモジュールを購入されている場合、または他のµCシステムでカスタム利用をご希望の場合はEVキットのみをご注文下さい。

MAX1402のEVキットおよびEVシステムはMAX1400の評価に使用することもできます。その場合は、MAX1402のEVキットと共にMAX1400CAIの無料サンプルを請求下さい。

MAX1402のスタンドアロン型EVキット
MAX1402のEVキットは、ユーザが用意したソフトウェアとハードウェアを使用してMAX1402を評価するための実証済みのPCBレイアウトを提供します。このEVキットを正しく動作させるには、適切なタイミング信号にインタフェースする必要があります。タイミングの必要条件については、MAX1402 ICのデータシート を参照して下さい。フルデータシートの表2「ジャンパの機能」を参照して下さい。

MAX1402のEVシステム
MAX1402のEVシステムはユーザ供給の+8V~+12VDC電源で動作します。

アプリケーション

  • ループ駆動システム
  • ポータブル産業用機器
  • ポータブル重量計
  • 圧力センサーおよびトランスデューサ

MAX1402EVKIT

MAX1400およびMAX1402の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 設定が簡単
  • フルスピードで最大8192サンプルを収集
  • 完全評価システム
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • EVキットソフトウェアはRS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応
  • EVキットソフトウェアはUSBポートでWindows 2000/XPに対応

製品詳細

MAX1402の評価システム(EVシステム)は、MAX1402の評価キット(EVキット)およびマキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16、およびUSBTO232から構成される完全マルチチャネルデータ収集システムです。MAX1402は低電力マルチチャネルシリアル出力のアナログディジタルコンバータ(ADC)です。Windows® 98/2000/XP対応のソフトウェアが、MAX1402の機能を容易に使いこなすためのユーザインタフェースを提供します。ソフトウェアの低レベル部分についてはC++および68HC11アセンブリ言語のソースコードが提供されています。

パーソナルコンピュータでMAX1402の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステムをご注文下さい。既にマキシムの旧型EVシステムと共に68HC16 µCモジュールを購入されている場合、または他のµCシステムでカスタム利用をご希望の場合はEVキットのみをご注文下さい。

MAX1402のEVキットおよびEVシステムはMAX1400の評価に使用することもできます。その場合は、MAX1402のEVキットと共にMAX1400CAIの無料サンプルを請求下さい。

MAX1402のスタンドアロン型EVキット
MAX1402のEVキットは、ユーザが用意したソフトウェアとハードウェアを使用してMAX1402を評価するための実証済みのPCBレイアウトを提供します。このEVキットを正しく動作させるには、適切なタイミング信号にインタフェースする必要があります。タイミングの必要条件については、MAX1402 ICのデータシート を参照して下さい。フルデータシートの表2「ジャンパの機能」を参照して下さい。

MAX1402のEVシステム
MAX1402のEVシステムはユーザ供給の+8V~+12VDC電源で動作します。

アプリケーション

  • ループ駆動システム
  • ポータブル産業用機器
  • ポータブル重量計
  • 圧力センサーおよびトランスデューサ

MAX1400EVKIT

MAX1400およびMAX1402の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 設定が簡単
  • フルスピードで最大8192サンプルを収集
  • 完全評価システム
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • EVキットソフトウェアはRS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応
  • EVキットソフトウェアはUSBポートでWindows 2000/XPに対応

製品詳細

MAX1402の評価システム(EVシステム)は、MAX1402の評価キット(EVキット)およびマキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16、およびUSBTO232から構成される完全マルチチャネルデータ収集システムです。MAX1402は低電力マルチチャネルシリアル出力のアナログディジタルコンバータ(ADC)です。Windows® 98/2000/XP対応のソフトウェアが、MAX1402の機能を容易に使いこなすためのユーザインタフェースを提供します。ソフトウェアの低レベル部分についてはC++および68HC11アセンブリ言語のソースコードが提供されています。

パーソナルコンピュータでMAX1402の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステムをご注文下さい。既にマキシムの旧型EVシステムと共に68HC16 µCモジュールを購入されている場合、または他のµCシステムでカスタム利用をご希望の場合はEVキットのみをご注文下さい。

MAX1402のEVキットおよびEVシステムはMAX1400の評価に使用することもできます。その場合は、MAX1402のEVキットと共にMAX1400CAIの無料サンプルを請求下さい。

MAX1402のスタンドアロン型EVキット
MAX1402のEVキットは、ユーザが用意したソフトウェアとハードウェアを使用してMAX1402を評価するための実証済みのPCBレイアウトを提供します。このEVキットを正しく動作させるには、適切なタイミング信号にインタフェースする必要があります。タイミングの必要条件については、MAX1402 ICのデータシート を参照して下さい。フルデータシートの表2「ジャンパの機能」を参照して下さい。

MAX1402のEVシステム
MAX1402のEVシステムはユーザ供給の+8V~+12VDC電源で動作します。

アプリケーション

  • ループ駆動システム
  • ポータブル産業用機器
  • ポータブル重量計
  • 圧力センサーおよびトランスデューサ

MAX1402EVC16
MAX1400およびMAX1402の評価キット/評価システム
MAX1402EVKIT
MAX1400およびMAX1402の評価キット/評価システム
MAX1400EVKIT
MAX1400およびMAX1402の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

MAX1402に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品