MAX1162

製造中

10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$12.84
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16-Bit Resolution, No Missing Codes
  • +5V Single-Supply Operation
  • Adjustable Logic Level (+2.7V to +5.25V)
  • Input-Voltage Range: 0 to VREF
  • Internal Track/Hold, 4MHz Input Bandwidth
  • SPI/QSPI/MICROWIRE-Compatible Serial Interface
  • Small 10-Pin µMAX or 10-Pin DFN Package
  • Low Power
    • 2.75mA at 200ksps
    • 140µA at 10ksps
    • 0.1µA in Power-Down Mode
MAX1162
10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 8
MAX1062 製造中 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン付
MAX195 製造中 16ビット、85ksps ADC、10µAシャットダウン付
MAX1132 製造中 リファレンス付き、16ビットADC、200ksps、5V単一電源
MAX1165 製造中 パラレルインタフェース付き、低電力、16ビットアナログ-デジタルコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX1162EVKIT

MAX1162およびMAX1062の評価システム/評価キット

機能と利点

  • Proven PCB Layout
  • Convenient On-Board Test Points
  • Fully Assembled and Tested
  • EV Kit Software Supports Windows® 98/2000/XP with RS-232/COM Ports
  • EV Kit Software Supports Windows 2000/XP with USB Ports

製品詳細

アプリケーション

  • 加速度計測定
  • データ収集
  • 産業用I/Oモジュール
  • 産業用プロセス制御
  • モータ制御
  • ポータブルバッテリ駆動機器
  • 熱電対測定

MAX1162EVC16

MAX1162およびMAX1062の評価システム/評価キット

機能と利点

  • Proven PCB Layout
  • Convenient On-Board Test Points
  • Fully Assembled and Tested
  • EV Kit Software Supports Windows® 98/2000/XP with RS-232/COM Ports
  • EV Kit Software Supports Windows 2000/XP with USB Ports

製品詳細

アプリケーション

  • 加速度計測定
  • データ収集
  • 産業用I/Oモジュール
  • 産業用プロセス制御
  • モータ制御
  • ポータブルバッテリ駆動機器
  • 熱電対測定

MAX1162EVKIT
MAX1162およびMAX1062の評価システム/評価キット
MAX1162EVC16
MAX1162およびMAX1062の評価システム/評価キット

最新のディスカッション

MAX1162に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品