LTM8049
新規設計に推奨SEPICまたは反転型のデュアルμModule DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.71
Viewing:
製品の詳細
- 2つの完全なスイッチ・モード電源
- SEPIC構成または反転構成
- 広い入力電圧範囲:2.6V ~20V
- 出力電圧範囲:2.5V ~24Vまたは–2.5V ~–24V
- 12V入力、5V/1A出力
- 選択可能なスイッチング周波数:200kHz ~2.5MHz
- パワーグッド出力により、イベント・ベースのシーケンス制御が可能
- ユーザーが設定可能な低電圧ロックアウト
- 金パッド仕上げの(e4)RoHS準拠パッケージ
- 高さの低い15mm×9mm×2.42mmの表面実装BGAパッケージ
LTM8049は、SEPIC/反転型のデュアルμModule®(パワーモジュール)DC/DCコンバータです。2つの出力は、それぞれ該当する出力レールを接地するだけでSEPICコンバータまたは反転コンバータとして簡単に構成することができます。LTM8049は、パワー・デバイス、インダクタ、制御回路、および受動部品を内蔵しています。設計を完了するために必要なのは、入力コンデンサ、出力コンデンサ、出力電圧設定用の小さな抵抗、およびスイッチング周波数だけです。その他の部品を使用して、ソフトスタートや低電圧ロックアウトを制御することもできます。
LTM8049は、熱特性が改善された小型(15mm×9mm)のオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容されているので、標準の表面実装装置による自動組み立てに適しています。LTM8049はRoHSに準拠しています。
アプリケーション
- バッテリ駆動のレギュレータ
- ローカルの負電圧レギュレータ
- 低ノイズ・アンプの電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM8049EY#PBF | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 2.42mm) | ||
LTM8049IY | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 2.42mm) | ||
LTM8049IY#PBF | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 2.42mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8049EY#PBF | 製造中 | |
LTM8049IY | 製造中 | |
LTM8049IY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8049EY#PBF | 製造中 | |
LTM8049IY | 製造中 | |
LTM8049IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8049
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM8049(SEPIC
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。