LTM8028
新規設計に推奨36V入力、超高速、低出力ノイズの5A μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.71
製品の詳細
- 5Aの高性能リニア・レギュレータとスイッチング降圧コンバータによる高効率化
- デジタル式にプログラム可能な出力電圧:0.8V~1.8V
- 入力電圧範囲:6V~36V
- 温度、入力、負荷、トランジェント応答の全範囲での非常に狭い許容範囲
- 低出力ノイズ:40μVRMS(10Hz~100kHz)
- 複数のデバイスの並列接続により10A以上供給可能
- 高精度のプログラム可能な電流制限により非対称の電力分担が可能
- アナログ出力のマージニング:±10%の範囲
- 同期入力
- 低ESRの出力セラミック・コンデンサで安定
- 15mm × 15mm × 4.92mmの表面実装型BGAパッケージ
- SnPb仕上げまたはRoHS準拠の仕上げ
LTM8028は36V入力の5A μModule®レギュレータで、5AのUltraFast™リニア・レギュレータと、その前段の高効率スイッチング・レギュレータで構成されています。リニア・レギュレータは、高精度の出力レギュレーションを実現する以外に、スイッチング・レギュレータの出力電圧を自動的に制御して、最適な効率と動的な応答の最適なヘッドルームを確保します。
出力電圧は0.8V~1.8Vの範囲にわたり50mV刻みでデジタル式に選択可能です。アナログ・マージニング機能により、ユーザはシステムの出力電圧を±10%の連続範囲にわたって調整できます。また、シングルエンドの帰還検出ラインを使用して寄生抵抗に起因するIR電圧降下を減らすことができます。
LTM8028は、小型(15mm × 15mm × 4.92mm)のオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容されているので、標準の表面実装装置による自動組み立てに適しています。LTM8028は、SnPb(BGA)またはRoHS準拠の端子仕上げで供給されます。
アプリケーション
- FPGAおよびDSPの電源
- 高速I/O
- ASICおよびマイクロプロセッサの電源
- サーバおよび記憶装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
ビデオ 3
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM8028EY#PBF | 114-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
LTM8028IY | 114-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
LTM8028IY#PBF | 114-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
LTM8028MPY | 114-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
LTM8028MPY#PBF | 114-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8028EY#PBF | 製造中 | |
LTM8028IY | 製造中 | |
LTM8028IY#PBF | 製造中 | |
LTM8028MPY | 製造中 | |
LTM8028MPY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8028EY#PBF | 製造中 | |
LTM8028IY | 製造中 | |
LTM8028IY#PBF | 製造中 | |
LTM8028MPY | 製造中 | |
LTM8028MPY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
µModule バッテリ・チャージャ 2 | ||
LTM8052 | 新規設計に推奨 | 36VIN、5A、2象限CVCC降圧μModuleレギュレータ |
LTM8026 | 新規設計に推奨 | 36VIN、5A CVCC降圧μModuleレギュレータ |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2977 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
超低ノイズ・レギュレータ 2 | ||
LTM4612 | 新規設計に推奨 | EN55022B準拠の、36VIN、15VOUT、5A DC/DC μModuleレギュレータ |
LTM4606 | 新規設計に推奨 | 超低EMIの28V入力、6A DC/DC μModuleレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8028
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTM8028に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める