LTM4606
新規設計に推奨超低EMIの28V入力、6A DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.42
製品の詳細
- 完全な低EMIスイッチ・モード電源
- 広い入力電圧範囲:4.5V~28V
- 出力電流:標準6A(DC)、8A(ピーク値)
- 出力電圧範囲:0.6V~5V
- EN55022クラスB認定
- 出力電圧トラッキングおよびマージニング
- PLL周波数同期
- 全DC誤差:±1.75%
- パワーグッド出力
- 電流フォールドバック保護(起動時はディスエーブル)
- 並列接続/電流分担
- 電流モード制御
- 5V入力、3.3V出力時の効率:最大93%
- プログラム可能なソフトスタート
- 出力過電圧保護
- 動作温度範囲:-55℃~125℃(LTM4606MP)
- SnPb仕上げまたはRoHS準拠の仕上げ
- 15mm × 15mm × 2.82mm LGAパッケージ
15mm × 15mm × 3.42mm BGAパッケージ
LTM4606は、EN55022クラスB認定のノイズ・レベルを実現する高電圧6Aスイッチング・モードDC/DC電源です。スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、およびすべての支持部品がパッケージに搭載されています。内蔵の入力フィルタ回路とノイズ・キャンセル回路によって低ノイズ動作を実現しているので、電磁干渉(EMI)を実質的に低減できます。LTM4606は、4.5V~28Vの入力電圧範囲で動作し、0.6V~5Vの出力電圧範囲をサポートしており、出力電圧は1本の抵抗で設定されます。この高効率設計により、6Aの連続電流(8Aのピーク電流)を供給します。設計を完了するために必要なのは、入力と出力のバルク・コンデンサだけです。
高いスイッチング周波数と適応型オン時間電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対するきわめて高速なトランジェント応答が可能です。このデバイスは出力電圧トラッキングと出力電圧マージニングをサポートしています。
さらに、このμModule®レギュレータは外部クロックと同期可能なので、望ましくない周波数の高調波を低減できます。また、PolyPhase®動作により、大きな負荷電流を供給できます。
LTM4606は、省スペースの15mm × 15mm × 2.82mm LGAパッケージと15mm × 15mm × 3.42mm BGAパッケージで供給されます。LTM4606は、SnPb(BGA)またはRoHS準拠の端子仕上げで供給されます。
アプリケーション
- ASICまたはFPGAトランシーバ
- 通信機器、サーバおよびネットワーク機器
- 産業用機器
- RF機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 4
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4606EV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4606EY#PBF | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4606IV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4606IY | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4606IY#PBF | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4606MPV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4606MPY | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4606MPY#PBF | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4606EV#PBF | 製造中 | |
LTM4606EY#PBF | 製造中 | |
LTM4606IV#PBF | 製造中 | |
LTM4606IY | 製造中 | |
LTM4606IY#PBF | 製造中 | |
LTM4606MPV#PBF | 製造中 | |
LTM4606MPY | 製造中 | |
LTM4606MPY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4606EV#PBF | 製造中 | |
LTM4606EY#PBF | 製造中 | |
LTM4606IV#PBF | 製造中 | |
LTM4606IY | 製造中 | |
LTM4606IY#PBF | 製造中 | |
LTM4606MPV#PBF | 製造中 | |
LTM4606MPY | 製造中 | |
LTM4606MPY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTM4606 - Switching Regulators
- LTM4606 Demo Circuit - Ultralow EMI 6A, 28Vin Step-Down uModule (12V to 2.5V @ 6A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4606
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。